N2XS(F)2Y 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

VPE-isoliert, Cu-Leiter, 1-adrig, geschirmt, längswasserdicht, PE-Mantel

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • VPE-isolierte Mittelspannungskabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 620, bzw. HD 620 S2
    und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen bis -20°C
  • Betriebstemperatur
    max. +90°C
  • Kurzschlusstemperatur
    +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
  • Nennspannung
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Betriebsspannung, 50 Hz
    für 6/10 kV = max. 12 kV
    für 12/20 kV = max. 24 kV
    für 18/30 kV = max. 36 kV
  • Prüfspannung
    für 6/10 kV = 21 kV
    für 12/20 kV = 42 kV
    für 18/30 kV = 63 kV
  • Mindestbiegeradius
    15x Kabel Ø
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.2, mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.2, IEC 60228 cl.2
  • innere Leitschicht
  • Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
    (VPE), Mischungstyp DIX8 nach HD 620 S2
  • äußere Leitschicht extrudiert und mit
    der Aderisolation fest verschweißt
  • längswasserdichte,
    leitfähige Bandierung
  • Schirm: Umspinnung aus Cu-Drähten
    mit einer oder zwei Querleitwendeln
  • längswasserdichte Bandierung
  • Außenmantel aus PE
    Mischungstyp DMP2 nach HD 620 S2
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Montagehinweis
    Die extrudierte äußere Leitschicht mit der
    Isolierung ist dauerhaft fest verschweißt
    um ein Optimum an Betriebssicherheit zu
    gewährleisten. Deshalb empfehlen wir bei
    der Montage ein Schälwerkzeug
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
  • Weitere Typen und Abmessungen auf
    Anfrage.
  • Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt
    abgerechnet.
Verwendung
Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32560

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

26,0

518,0

1050,0

636,00

674,00

32561

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

28,0

662,0

1150,0

685,00

726,00

32562

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

30,0

854,0

1460,0

736,00

780,00

32563

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

31,0

1094,0

1700,0

785,00

832,00

32564

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

32,0

1334,0

2030,0

819,00

868,00

32565

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

34,0

1723,0

2350,0

1103,00

1169,00

32566

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

36,0

2059,0

2700,0

1220,00

1293,00

32567

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

38,0

2587,0

3300,0

1399,00

1482,00

32568

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

40,0

3163,0

3900,0

1585,00

1680,00

32569

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

44,0

4234,0

4850,0

1820,00

1929,00

32570

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

47,0

5194,0

6000,0

2597,00

2752,00

79954

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

49,0

6442,0

7020,0

2948,00

3124,00

32571

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

31,0

518,0

1210,0

725,00

768,00

32572

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

33,0

662,0

1400,0

804,00

852,00

32573

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

34,0

854,0

1550,0

874,00

926,00

32574

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

36,0

1094,0

1800,0

966,00

1023,00

32575

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

37,0

1334,0

2150,0

1051,00

1114,00

32576

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

39,0

1723,0

2400,0

1147,00

1215,00

32577

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

41,0

2059,0

2850,0

1280,00

1356,00

32578

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

43,0

2587,0

3250,0

1466,00

1553,00

32579

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

45,0

3163,0

3850,0

1630,00

1727,00

32580

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

48,0

4234,0

4900,0

1920,00

2035,00

32581

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

52,0

5194,0

6100,0

2773,00

2939,00

33092

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

54,0

6442,0

7340,0

3148,00

3336,00