N2XCY

Erdkabel 0,6/1 kV, mit konzentrischem Leiter, VDE geprüft, erhöhte Strombelastbarkeit

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 603,
    HD 603 S1 und IEC 60502,
    ab 7 Adern nach DIN VDE 0276
    Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    +250°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    50 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, ein- oder mehrdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    BS 6360 cl.1 oder cl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp DIX3 nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • Füllmischung
  • konzentrischer Leiter, in Innenlage
    runde blanke Cu-Drähte, in Außenlage
    Cu-Band als Gegenwendel
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV6 nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
       beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
       ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter mehrdrähtig
Verwendung
Energieverteilungskabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird. Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen, in Beton und Kabelkanälen. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PVC-isolierten Energieverteilungskabel zulässig. Der konzentrische Leiter (C) darf als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden.
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
Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

33212

2 x 1,5

re / 1,5

13,0

53,0

205,0

207,00

213,00

33213

2 x 2,5

re / 2,5

13,5

80,0

270,0

226,00

232,00

33214

2 x 4

re / 4

15,5

123,0

360,0

308,00

316,00

33215

2 x 6

re / 6

17,0

182,0

435,0

375,00

385,00

33216

2 x 10

re / 10

19,5

312,0

590,0

462,00

474,00

33217

2 x 16

re / 16

20,5

489,0

820,0

593,00

610,00

33218

3 x 1,5

re / 1,5

13,5

66,0

225,0

223,00

229,00

33219

3 x 2,5

re / 2,5

14,5

104,0

290,0

215,00

221,00

33220

3 x 4

re / 4

16,5

161,0

400,0

271,00

279,00

33221

3 x 6

re / 6

17,5

240,0

510,0

309,00

318,00

33222

3 x 10

re / 10

20,0

408,0

850,0

413,00

425,00

33223

3 x 16

re / 16

23,0

643,0

1080,0

496,00

510,00

33224

3 x 25

rm / 16

25,1

902,0

1295,0

722,00

741,00

33225

3 x 25

rm / 25

25,0

1003,0

1375,0

745,00

765,00

33226

3 x 35

sm / 16

25,1

1190,0

1441,0

878,00

902,00

33227

3 x 35

sm / 35

25,4

1402,0

1619,0

906,00

931,00

33228

3 x 50

sm / 25

27,3

1723,0

1902,0

1005,00

1032,00

33229

3 x 50

sm / 50

27,7

2000,0

2107,0

1036,00

1065,00

33230

3 x 70

sm / 35

32,2

2410,0

2700,0

1406,00

1444,00

33231

3 x 70

sm / 70

32,7

2796,0

3005,0

1448,00

1487,00

33232

3 x 95

sm / 50

35,3

3296,0

3588,0

1689,00

1734,00

33233

3 x 95

sm / 95

35,8

3791,0

4017,0

1739,00

1787,00

33234

3 x 120

sm / 120

38,9

4786,0

4998,0

1948,00

2001,00

33235

3 x 120

sm / 70

38,9

4236,0

4534,0

2009,00

2063,00

33236

3 x 150

sm / 120

43,4

5970,0

5937,0

2536,00

2605,00

33237

3 x 150

sm / 70

43,4

5100,0

5473,0

2393,00

2458,00

33238

3 x 185

sm / 95

47,4

6383,0

6831,0

3006,00

3087,00

33239

3 x 240

sm / 120

52,5

8242,0

8809,0

3899,00

4004,00

33240

4 x 1,5

re / 1,5

14,5

81,0

260,0

233,00

240,00

33241

4 x 2,5

re / 2,5

15,5

128,0

350,0

234,00

241,00

33242

4 x 4

re / 4

17,0

200,0

470,0

297,00

306,00

33243

4 x 6

re / 6

18,5

297,0

590,0

330,00

339,00

33244

4 x 10

re / 10

21,0

504,0

900,0

413,00

425,00

33245

4 x 16

re / 16

23,0

796,0

1250,0

565,00

581,00

33246

4 x 25

re / 16

27,2

1142,0

1559,0

817,00

839,00

33247

4 x 35

sm / 16

27,2

1526,0

1812,0</