N2XCH

Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, mit konzentrischem Leiter, ohne Funktionserhalt

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel nach
    DIN VDE 0276 Teil 604 bzw.
    HD 604 S1 Teil 1 und Teil 5G
  • Temperaturbereich
    bei Verlegung -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Mindestbiegeradius
    12x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2, ein- oder
    mehrdrähtig, BS 6360 cl.1 oder cl.2,
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp 2XI1 nach HD 604 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern gemeinsam in Lagen verseilt
    (bei mehradrigen Kabeln)
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Füllmischung oder Bandbewicklung
  • konzentrischer Leiter aus blanken
    Cu-Drähten
  • Außenmantel aus thermoplastischem
    Polyolefin, Mischungstyp HM4
    nach HD 604 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • halogenfrei, keine Abspaltung von
    korrosiven und toxischen Gasen
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482
    Teil 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
Verwendung
Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke. Der konzentrische Leiter mit einem Querleitwendel aus Kupfer darf als PE-, PEN-Leiter oder als Schirm verwendet werden. Geeignet zur festen Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und im Beton. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und Erdreich bei einer Verlegung in Rohren zugelassen. Die Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
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
Cu 0,-

53200

2 x 1,5 / 1,5   re

12,0

53,0

250,0

196,00

53201

2 x 2,5 / 2,5   re

13,0

81,0

280,0

211,00

53202

2 x 4 / 4   re

14,0

122,0

320,0

247,00

53203

2 x 6 / 6   re

15,0

183,0

400,0

295,00

53204

2 x 10 / 10   re

16,0

311,0

560,0

437,00

53205

2 x 16 / 16   re

19,1

490,0

780,0

533,00

53206

3 x 1,5 / 1,5   re

13,0

67,0

250,0

204,00

53207

3 x 2,5 / 2,5   re

14,0

104,0

320,0

227,00

53208

3 x 4 / 4   re

16,5

161,0

400,0

262,00

53209

3 x 6 / 6   re

18,0

242,0

500,0

322,00

53210

3 x 10 / 10   re

20,0

408,0

750,0

460,00

53211

3 x 16 / 16   re

22,5

643,0

1000,0

574,00

53212

3 x 25 / 16   rm

27,0

902,0

1600,0

809,00

53213

3 x 35 / 16   rm

27,5

1190,0

1900,0

961,00

53214

3 x 50 / 25   rm

32,3

1723,0

2400,0

1138,00

53215

3 x 70 / 35   sm

35,6

2410,0

3060,0

1423,00

53216

3 x 95 / 50   sm

39,0

3296,0

4200,0

1871,00

53217

3 x 120 / 70   sm

42,0

4236,0

5207,0

1712,00

53218

3 x 150 / 70   sm

43,5

5100,0

5700,0

2514,00

53219

3 x 185 / 95   sm

47,4

6383,0

7150,0

3156,00

53220

3 x 240 / 120   sm

53,5

8240,0

9250,0

3999,00

53221

4 x 1,5 / 1,5   re

13,5

81,0

300,0

216,00

53222

4 x 2,5 / 2,5   re

14,5

129,0

380,0

241,00

53223

4 x 4 / 4   re

17,5

202,0

480,0

285,00

53224

4 x 6 / 6   re

19,0

297,0

600,0

347,00

53225

4 x 10 / 10   re

21,5

504,0

850,0

496,00

53226

4 x 16 / 16   re

24,5

797,0

1200,0

634,00

53227

4 x 25 / 16   rm

29,0

1142,0

1800,0

992,00

53228

4 x 35 / 16   rm

29,5

1528,0

2100,0

1102,00

53229

4 x 50 / 25   sm

32,5

2203,0

2800,0

1281,00

53230

4 x 70 / 35   sm

38,0

3082,0

3800,0

1600,00

53231

4 x 95 / 50   sm

43,5

4208,0

5100,0

2005,00

53758

4 x 120 / 70   sm

50,5

5388,0

6556,0

2340,00

53759

4 x 150 / 70   sm

52,1

6540,0

7600,0

2757,00

53760

4 x 185 / 95   sm

57,2

8159,0

9370,0

3236,00

53761

4 x 240 / 120   sm

62,6

10546,0

11611,0

3897,00

53232

7 x 1,5 / 2,5   re

15,0

132,0

320,0

307,00

53239

7 x 2,5 / 2,5   re

15,5

200,0

400,0

344,00

53246

7 x 4 / 4   re

18,1

316,0

580,0

414,00

53233

10 x 1,5 / 2,5   re

17,2

177,0

420,0

310,00

53240

10 x 2,5 / 4   re

18,9

287,0

550,0

464,00

53234

12 x 1,5 / 2,5   re

18,4

204,0

460,0

410,00

53241

12 x 2,5 / 4   re

19,2

335,0

610,0

478,00

53247

12 x 4 / 6   re

22,6

528,0

910,0

672,00

53235

16 x 1,5 / 4   re

20,0

275,0

686,0

613,00

53242

16 x 2,5 / 6   re

20,9

450,0

805,0

686,00

53236

21 x 1,5 / 6   re

22,6

370,0