(N)A2XH

Starkstromkabel, 0,6/1 kV, halogenfrei, ohne Funktionserhalt

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel in Anlehnung
    DIN VDE 0276 Teil 604 bzw. HD 604 S1
    Teil 1 und Teil 5G
  • Temperaturbereich
    bei Verlegung -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Kabel Ø
    mehradrig 12x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Aluminium-Leiter, nach DIN VDE 0295
    Kl.1 oder Kl.2, ein- oder mehrdrähtig,
    BS 6360 cl.1 oder cl.2, IEC 60228
    cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
    Mischungstyp 2XI1 nach HD 604 S1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Aderkennzeichnung für 3+½ Leiter-Kabel
    J-Ausführung: GN-GE (½), BR, SW, GR
    O-Ausführung: BL (½), BR, SW, GR
  • Adern gemeinsam in Lagen verseilt
    (bei mehradrigen Kabeln)
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Füllmischung oder Bandbewicklung
  • Außenmantel aus thermoplastischer
    Polyolefin, Mischungstyp HM4
    nach HD 604 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • halogenfrei, keine Abspaltung von
    korrosiven und toxischen Gasen
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482
    Teil 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
Hinweise
  • rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
Verwendung
Energieverteilungskabel, vorzugsweise für die Verlegung in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur festen Installation in trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, im und unter Putz, sowie im Mauerwerk und in Beton. Sie sind auch für die Verlegung im Freien und Erdreich bei einer Verlegung in Rohren zugelassen. Die Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

50073

50128

1 x 25   rm

9,9

73,0

132,0

448,00

50074

50129

1 x 35   rm

11,0

102,0

166,0

581,00

50075

50130

1 x 50   rm

12,5

145,0

211,0

688,00

50076

50131

1 x 70   rm

14,1

203,0

283,0

1039,00

50077

50132

1 x 95   rm

16,1

276,0

376,0

1333,00

50078

50133

1 x 120   rm

17,5

348,0

456,0

1419,00

53562

53553

1 x 150   rm

19,6

435,0

560,0

1525,00

50079

50134

1 x 185   rm

21,8

537,0

697,0

1934,00

53561

50135

1 x 240   rm

24,0

696,0

878,0

2155,00

50080

53554

1 x 300   rm

26,7

870,0

1073,0

3311,00

50081

50136

1 x 400   rm

29,7

1160,0

1347,0

4004,00

50082

53555

1 x 500   rm

33,1

1450,0

1705,0

4663,00

50083

50137

3 x 16   rm

16,3

139,0

364,0

501,00

50084

50138

3 x 25   rm

19,6

218,0

530,0

769,00

50085

50139

3 x 35   rm

22,1

305,0

684,0

894,00

50086

50140

3 x 35   se

19,0

305,0

486,0

868,00

50087

50141

3 x 50   sm

22,4

435,0

655,0

1119,00

50088

50142

3 x 50   se

21,2

435,0

622,0

1086,00

50089

50143

3 x 70   sm

26,1

609,0

903,0

1177,00

50090

50144

3 x 70   se

25,2

609,0

859,0

1143,00

50091

50145

3 x 95   sm

29,1

827,0

1174,0

1706,00

50092

50146

3 x 95   se

27,8

827,0

1115,0

1656,00

50093

50147

3 x 120   sm

32,2

1044,0

1446,0

2007,00

50094

50148

3 x 120   se

30,8

1044,0

1379,0

1911,00

50095

50149

3 x 150   sm

36,2

1305,0

1780,0

2341,00

50096

50150

3 x 150   se

33,9

1305,0

1685,0

2273,00

50097

50154

3 x 185   sm

40,1

1610,0

2197,0

2802,00

50098

50155

3 x 185   se

37,6

1610,0

2089,0

2720,00

50099

50156

3 x 240   sm

44,9

2088,0

2782,0

3487,00

50100

50157

3 x 240   se

41,8

2088,0

2634,0

3385,00

50101

50158

3 x 70 / 35   sm

28,3

711,0

1044,0

1498,00

50102

50159

3 x 120 / 70   sm

35,1

1247,0

1704,0

2079,00

53550

50160

3 x 150 / 70   sm

39,7

1508,0

2065,0

2545,00

50103

50161

3 x 185 / 95   sm

43,7

1885,0

2563,0

3087,00

53551

50162

3 x 240 / 120   sm

49,1

2436,0

3237,0

3740,00

53560

50163

4 x 16   rm

19,0

186,0

460,0

625,00

50104

50164

4 x 25   rm

21,7

290,0

636,0

979,00

50105

50165

4 x 35   sm

22,4

406,0

649,0

1128,00

50106

50166

4 x 35   se

21,6

406,0

623,0