MULTITHERM 400-ES

halogenfrei, Edelstahlgeflecht

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Aderisolation
    für hohe Temperaturen
  • Temperaturbereich
    -60°C bis +400°C
    (kurzzeitig +500°C)
  • Nennspannung 500 V
  • Prüfspannung 2500 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze vernickelt,
    feindrähtig (ASTM B 355)
  • 1. Aderisolation aus silikonimprägniertem
        Glasseidengeflecht
    2. Aderisolation aus silikonimprägniertem
        Glasseidengeflecht
  • Aderkennzeichnung
    - Aderzahl mit Schutzleiter
      3 = GN-GE, BL, BR
      4 = GN-GE, SW, BL, BR
      5 = GN-GE, SW, BL, BR, WS
      6 = GN-GE, SW, BL, BR, WS, RT
      7 = GN-GE, SW, BL, BR, WS, RT, GR
    - Aderzahl ohne Schutzleiter
      2 = BL, BR
      3 = SW, BL, BR
      4 = SW, BL, BR, WS
      5 = SW, BL, BR, WS, RT
      6 = SW, BL, BR, WS, RT, GR
      7 = SW, BL, BR, WS, RT, GR, GN
  • Adern gesamtverseilt
  • Außenmantel aus silikonimprägniertem
    Glasseidengeflecht
  • Edelstahlgeflecht,
    Bedeckung ca. 80%
Eigenschaften
  • asbest- und cadmiumfrei
Hinweise
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTITHERM 400
Verwendung
Wo extrem hohe Anschluss- bzw. Umgebungstemperaturen herrschen, z. B. in Hütten- und Stahlwerken, Walzwerken, Gießereien, Glas- und Keramikfabriken, im Kraftwerksbau, in der chemischen Industrie, der Kerntechnik, der Erdöltechnik, in medizintechnischen Bereichen, sowie bei Verdrahtung von Widerständen elektrischer Heizgeräte, Öfen und Maschinen in der Thermoplastverformung. Gute Eigenschaften gegen chemische Einflüsse. Wir empfehlen bei Feuchtigkeit den Einsatz lediglich bis ca. 220°C, darüber in trockener Umgebung. Das robuste Edelstahlgeflecht schützt die Leitung vor aggressiven Atmosphären und mechanischen Beanspruchungen. Das Schirmgeflecht wird auch für Erdungszwecke verwendet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

max. zulässige
Strom-
belastbarkeit

bei +340°C (A)

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

52018

2 x 0,5

7,1

10,0

3,3

84,0

1194,00

52019

3 x 0,5

7,3

15,0

3,1

89,0

1599,00

52020

4 x 0,5

8,4

19,0

3,0

111,0

1838,00

52021

5 x 0,5

8,9

25,0

2,9

126,0

2244,00

52022

6 x 0,5

9,5

30,0

2,8

146,0

2741,00

52023

7 x 0,5

9,6

34,0

2,7

158,0

3212,00

52024

2 x 0,75

7,6

14,4

5,1

95,0

1283,00

52025

3 x 0,75

7,9

21,6

5,1

109,0

1695,00

52026

4 x 0,75

8,9

29,0

4,9

131,0

1944,00

52027

5 x 0,75

9,7

36,0

4,7

157,0

2372,00

52028

6 x 0,75

10,4

43,0

4,5

177,0

2899,00

52029

7 x 0,75

10,6

50,0

4,4

190,0

3396,00

52030

2 x 1

7,8

19,0

7,0

105,0

1342,00

52031

3 x 1

8,7

29,0

6,7

126,0

1796,00

52032

4 x 1

9,2

38,0

6,4

148,0

2034,00

52033

5 x 1

10,0

48,0

6,2

174,0

2487,00

52034

6 x 1

10,7

58,0

6,0

198,0

2708,00

52035

7 x 1

10,9

67,0

5,8

212,0

3564,00

52036

2 x 1,5

8,9

29,0

9,4

132,0

1507,00

52037

3 x 1,5

9,2

43,0

9,0

153,0

1986,00

52038

4 x 1,5

10,0

58,0

8,6

183,0

2258,00

52039

5 x 1,5

10,9

72,0

8,3

212,0

2758,00

52040

6 x 1,5

11,6

88,0

8,0

241,0

3376,00

52041

7 x 1,5

11,9

101,0

7,8

259,0

3957,00

52042

2 x 2,5

10,1

48,0

12,2

191,0

1798,00

52043

3 x 2,5

10,6

72,0

11,6

213,0

2113,00

52044

4 x 2,5

11,5

96,0

11,2

256,0

2439,00

52045

5 x 2,5

12,7

120,0

10,8

307,0

2972,00

52046

6 x 2,5

14,9

144,0

10,4

359,0

3767,00

52047

7 x 2,5

15,1

168,0

10,1

388,0

4241,00

52048

2 x 4

11,9

77,0

16,0

260,0

2486,00

52049

3 x 4

12,3

115,0

15,3

303,0

3114,00

52050

4 x 4

15,1

154,0

14,6

378,0

3743,00

52051

5 x 4

15,6

192,0

14,1

458,0

4586,00

52052

7 x 4

16,6

270,0

13,3

593,0

6633,00

52053

3 x 6

16,3

173,0

20,0

442,0

4190,00

52054

4 x 6

18,3

230,0

19,0

567,0

5116,00

52055

5 x 6

19,8

288,0

18,0

671,0

6266,00

52056

4 x 10

22,1

384,0

26,0

866,0

8347,00

52057

4 x 16

26,6

615,0

34,0

1203,0

12964,00