MULTISPEED®-TRONIC-C-PUR

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, hochflexibel, halogenfrei, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    und gem. UL Std.758
    AWM Style 20233
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/300 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Spezial-TPE Innenmantel zwickelfüllend
    extrudiert, grau (RAL 7001)
  • Geflecht aus verzinnten CU-Drähten,
    Mindestbedeckung 85%,
    mit optimaler Geflechtssteigung
  • Außenmantel aus Spezial-PUR
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • halogenfrei
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • höhere Kerbzähigkeit
  • erhöhte Standfestigkeit
  • ölbeständig
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen

Prüfungen

  • PUR-Außenmantel flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTISPEED®-TRONIC-PUR
Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen sowie langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24614

2 x 0,25

24

5,4

74,0

39,0

410,00

24615

3 x 0,25

24

5,6

19,0

45,0

426,00

24616

4 x 0,25

24

5,9

22,0

51,0

457,00

24617

5 x 0,25

24

6,2

26,0

68,0

514,00

24618

7 x 0,25

24

8,7

35,0

83,0

659,00

24619

12 x 0,25

24

9,4

58,0

122,0

903,00

24620

18 x 0,25

24

11,5

79,0

160,0

1037,00

24621

25 x 0,25

24

13,0

99,0

210,0

1302,00

24622

2 x 0,34

22

5,6

18,0

45,0

750,00

24623

3 x 0,34

22

5,8

22,0

60,0

934,00

24624

4 x 0,34

22

6,1

28,0

76,0

1077,00

24625

5 x 0,34

22

6,8

31,0

82,0

1210,00

24626

7 x 0,34

22

9,3

51,0

110,0

1388,00

24627

12 x 0,34

22

9,9

70,0

166,0

1477,00

24628

18 x 0,34

22

12,3

103,0

216,0

1698,00

24629

25 x 0,34

22

13,6

130,0

312,0

2184,00