MULTISPEED® 600-C-PUR -J/-O

Spezial-Schleppkettenaderleitung, 1000 V, halogenfrei,
geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppketten-Aderleitung für
    extreme mechanische Beanspruchungen
    in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 und UL Style 10553
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Ader Ø
    nicht bewegt 3x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus thermoplastischem
    Polymer, Farbe schwarz oder grün-gelb
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus spezial Polyurethan
    TMPU in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • flammwidrig, UL VW-1, CSA FT1
  • halogenfrei
  • adhäsionsarm
  • abriebfest
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • höhere Kerbzähigkeit
  • ozon- und UV-beständig
  • kühlmittelbeständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 600-PUR -J/-0
Verwendung
Diese Spezialschleppketten-Aderleitung erlaubt den Dauereinsatz bei extremen Anforderungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für die Verlegung bei langen Verfahrwegen und hohen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

25901

1 G 6

10

7,8

71,0

101,0

405,00

25282

1 x 6

10

7,8

71,0

101,0

389,00

25902

1 G 10

8

9,7

122,0

168,0

482,00

25283

1 x 10

8

9,7

122,0

168,0

450,00

25903

1 G 16

6

11,7

180,0

217,0

713,00

25284

1 x 16

6

11,7

180,0

217,0

664,00

25904

1 G 25

4

13,2

282,0

342,0

1214,00

25285

1 x 25

4

13,2

282,0

342,0

1129,00

25905

1 G 35

2

15,2

386,0

468,0

1537,00

25286

1 x 35

2

15,2

386,0

468,0

1452,00

25906

1 G 50

1

18,7

535,0

584,0

1981,00

25287

1 x 50

1

18,7

535,0

584,0

1855,00

25907

1 G 70

2/0

21,2

750,0

822,0

2318,00

25288

1 x 70

2/0

21,2

750,0

822,0

2166,00

25908

1 G 95

3/0

23,4

1004,0

1190,0

3329,00

25289

1 x 95

3/0

23,4

1004,0

1190,0

3111,00

25909

1 G 120

4/0

24,5

1260,0

1400,0

4200,00

25290

1 x 120

4/0

24,5

1260,0

1400,0

4075,00

25910

1 G 150

250 kcmil

27,8

1570,0

1710,0

5255,00

25291

1 x 150

250 kcmil

27,8

1570,0

1710,0

4906,00

25911

1 G 185

350 kcmil

29,4

1911,0

2021,0

6235,00

25292

1 x 185

350 kcmil

29,4

1911,0

2021,0

5820,00

25912

1 G 240

450 kcmil

34,2

2451,0

2601,0

7996,00

25293

1 x 240

450 kcmil

34,2

2451,0

2601,0

6886,00

25913

1 G 300

550 kcmil

37,4

2997,0

3257,0

9162,00

25294

1 x 300

550 kcmil

37,4

2997,0

3257,0

8102,00