MULTISPEED® 500-TPE UL/CSA

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, hochflexibel, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 nach UL Std.758
    AWM Style 20841 und 21184
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100 x 106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-TPE-O,
    zwickelfüllend extrudiert
  • Mantelfarbe: ozeanblau (RAL 5020)
  • mit Metermarkierung
  • TPE: Der gewählte verzinnte Litzenleiter
    bietet die Einsatzmöglichkeit in aggressiver
    Umgebung wie Schwefelwasserstoff,
    Ammoniak, Schwefeldioxid
Eigenschaften
  • Mikrobenbeständigkeit - TPE
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • extrem hohe Biegebeanspruchung
  • adhäsionsarm
  • halogenfrei
  • höhere Kerbzähigkeit
  • Ölbeständigkeit
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-TPE UL/CSA
Verwendung
Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten, wie z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Besonders geeignet für den Einsatz in Kompostieranlagen, Kläranlagen, Gewächshäuser, Tierställen und Biogasanlagen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24450

2 x 0,5

20

4,7

9,6

42,0

249,00

24451

3 G 0,5

20

5,0

14,4

49,0

270,00

24452

4 G 0,5

20

5,4

19,0

63,0

295,00

24453

5 G 0,5

20

5,8

24,0

70,0

363,00

24454

7 G 0,5

20

8,9

33,6

90,0

441,00

24455

12 G 0,5

20

9,8

58,0

134,0

944,00

24456

18 G 0,5

20

11,9

86,0

209,0

1530,00

24457

25 G 0,5

20

13,9

120,0

270,0

1795,00

24458

2 x 0,75

19

5,0

14,4

47,0

369,00

24459

3 G 0,75

19

5,2

21,6

55,0

384,00

24460

4 G 0,75

19

6,1

29,0

70,0

415,00

24461

5 G 0,75

19

6,6

36,0

74,0

441,00

24462

7 G 0,75

19

10,5

50,0

95,0

472,00

24463

12 G 0,75

19

11,4

86,0

174,0

1152,00

24464

18 G 0,75

19

14,2

130,0

261,0

1608,00

24465

25 G 0,75

19

16,3

180,0

290,0

1971,00

24466

36 G 0,75

19

19,5

260,0

419,0

3174,00

24467

42 G 0,75

19

21,3

302,0

614,0

3713,00

24468

2 x 1

18

5,2

19,2

50,0

385,00

24469

3 G 1

18

5,9

29,0

60,0

403,00

24470

4 G 1

18

6,4

38,0

74,0

436,00

24471

5 G 1

18

7,0

48,0

86,0

472,00

24472

7 G 1

18

11,2

67,0

114,0

750,00

24473

12 G 1

18

12,3

115,0

210,0

1452,00

24474

18 G 1

18

15,1

173,0

291,0

1767,00

24475

25 G 1

18

17,6

240,0

380,0

2065,00

24476

3 G 1,5

16

6,7

43,0

84,0

417,00

24477

4 G 1,5

16

7,3

58,0

108,0

448,00

24478

5 G 1,5

16

8,0

72,0

126,0

498,00

24479

7 G 1,5

16

13,2

101,0

169,0

955,00

24480

12 G 1,5

16

14,4

173,0

299,0

1271,00

24481

18 G 1,5

16

17,7

259,0

460,0

1909,00

24482

25 G 1,5

16

19,8

360,0

640,0

2949,00

24483

4 G 2,5

14

8,9

96,0

179,0

711,00

24484

5 G 2,5

14

9,8

120,0

230,0

778,00

24485