MULTISPEED® 500-TPE

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, hochflexibel, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-TPE-O
    zwickelfüllend, extrudiert
  • Mantelfarbe: ozeanblau (RAL 5020)
  • mit Metermarkierung
  • TPE: Der gewählte verzinnte Litzenleiter
    bietet die Einsatzmöglichkeit in aggressiver
    Umgebung wie Schwefelwasserstoff,
    Ammoniak, Schwefeldioxid
Eigenschaften
  • Mikrobenbeständigkeit - TPE
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • höhere Kerbzähigkeit
  • adhäsionsarm
  • halogenfrei
  • Ölbeständig
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-TPE
Verwendung
Für den Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten, wie z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb. Besonders geeignet für den Einsatz in Kompostieranlagen, Kläranlagen, Gewächshäuser, Tierställen und Biogasanlagen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
24191

2 x 0,5

4,7

9,6

42,0

186,00

24192

3 G 0,5

5,0

14,4

49,0

205,00

24193

4 G 0,5

5,4

19,0

63,0

221,00

24194

5 G 0,5

5,8

24,0

70,0

240,00

24195

7 G 0,5

8,9

33,6

90,0

265,00

24196

12 G 0,5

9,7

58,0

134,0

530,00

24197

18 G 0,5

11,8

86,0

209,0

857,00

24198

25 G 0,5

13,9

120,0

270,0

1008,00

24199

2 x 0,75

5,0

14,4

47,0

207,00

24200

3 G 0,75

5,2

21,6

55,0

259,00

24201

4 G 0,75

6,0

29,0

70,0

276,00

24202

5 G 0,75

6,5

36,0

74,0

294,00

24203

7 G 0,75

10,3

50,0

95,0

314,00

24204

12 G 0,75

11,0

86,0

174,0

767,00

24205

18 G 0,75

13,9

130,0

261,0

1069,00

24206

25 G 0,75

15,9

180,0

290,0

1307,00

24207

36 G 0,75

19,6

260,0

419,0

2122,00

24208

42 G 0,75

21,5

302,0

614,0

2478,00

24209

2 x 1

5,2

19,2

50,0

227,00

24210

3 G 1

5,8

29,0

60,0

274,00

24211

4 G 1

6,3

38,0

74,0

290,00

24212

5 G 1

6,9

48,0

86,0

314,00

24213

7 G 1

11,1

67,0

114,0

500,00

24214

12 G 1

12,0

115,0

210,0

929,00

24215

18 G 1

14,8

173,0

291,0

1177,00

24216

25 G 1

17,2

240,0

380,0

1377,00

24043

41 G 1

22,0

394,0

510,0

1681,00

24217

3 G 1,5

6,6

43,0

84,0

278,00

24218

4 G 1,5

7,2

58,0

108,0

299,00

24219

5 G 1,5

7,8

72,0

126,0

333,00

24220

7 G 1,5

13,0

101,0

169,0

635,00

24221

12 G 1,5

14,2

173,0

299,0

1055,00

24222

18 G 1,5

17,5

259,0

460,0

1387,00

24223

25 G 1,5

20,1

360,0

640,0

1761,00

24224

4 G 2,5

8,8

96,0

179,0

473,00

24225

5 G 2,5

9,8

120,0

230,0

518,00

24226

7 G 2,5

16,1

168,0

294,0

793,00

24227

12 G 2,5

17,8

288,0

510,0

1569,00

24228

18 G 2,5

21,8

432,0

722,0

2349,00

24229

25 G 2,5

24,4

600,0

950,0

3378,00

24230

4 G 4

10,3

154,0

197,0

760,00

24231

4 G 6

11,9

231,0

320,0