MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA

hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, ölbeständig, torsionsarm, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51,
    nach UL Std.758 AWM Style 21179
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig,
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-PVC, besonders
    ermüdungsfest zwickelfüllend extrudiert
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • Ozon- und UV- beständig
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • bessere chemische Beständigkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
Verwendung
UL/CSA approbierte HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen, und im Freien, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24295

2 x 0,5

20

4,8

9,6

40,0

94,00

24296

3 G 0,5

20

5,1

14,4

45,0

104,00

24297

4 G 0,5

20

5,5

19,0

57,0

151,00

24298

5 G 0,5

20

6,0

24,0

66,0

187,00

24299

7 G 0,5

20

9,1

33,6

81,0

234,00

24300

12 G 0,5

20

10,0

58,0

133,0

358,00

24301

18 G 0,5

20

12,2

86,0

194,0

509,00

24302

25 G 0,5

20

14,3

120,0

274,0

654,00

24303

4 G 0,75

19

6,1

29,0

63,0

127,00

24304

5 G 0,75

19

6,6

36,0

79,0

154,00

24305

7 G 0,75

19

10,5

50,0

107,0

260,00

24306

12 G 0,75

19

11,4

86,0

169,0

405,00

24307

18 G 0,75

19

14,2

130,0

247,0

514,00

24308

25 G 0,75

19

16,3

180,0

366,0

718,00

24309

36 G 0,75

19

20,1

259,0

540,0

1004,00

24310

42 G 0,75

19

22,2

302,0

630,0

1358,00

24311

3 G 1

18

5,9

29,0

69,0

130,00

24312

4 G 1

18

6,4

38,4

86,0

156,00

24313

5 G 1

18

7,0

48,0

101,0

206,00

24314

7 G 1

18

11,2

67,0

140,0

287,00

24315

12 G 1

18

12,3

115,0

227,0

451,00

24316

18 G 1

18

15,1

173,0

351,0

557,00

24317

25 G 1

18

17,6

240,0

489,0

866,00

24318

3 G 1,5

16

6,7

43,0

88,0

151,00

24319

4 G 1,5

16

7,3

58,0

110,0

182,00

24320

5 G 1,5

16

8,0

72,0

130,0

223,00

24321

7 G 1,5

16

13,2

101,0

182,0

374,00

24322

12 G 1,5

16

14,4

173,0

319,0

550,00

24323

18 G 1,5

16

17,7

259,0

420,0

752,00

24324

25 G 1,5

16

20,5

360,0

604,0

1079,00

24325

4 G 2,5

14

8,9

96,0

172,0

291,00

24326

5 G 2,5

14

9,9

120,0

219,0

343,00

24327

7 G 2,5

14

16,1

168,0

303,0

592,00

24328

12 G 2,5

14

17,8

288,0

504,0

944,00

24329

18 G 2,5