MULTISPEED® 500-PVC

hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, ölbeständig, torsionsarm, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig Unilay mit kurzen
    Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement, in
    einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-PVC,
    besonders ermüdungsfest zwickelfüllend
    extrudiert
  • Mantelfarbe: tiefschwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • Ozon- und UV-beständig
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • mechanische Belastungen
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • bessere chemische Beständigkeit
  • erhöhte Standfestigkeit
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 /
    DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-PVC
Verwendung
HELUKABEL® MULTISPEED 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24050

2 x 0,5

4,3

9,6

40,0

66,00

24051

3 G 0,5

4,6

14,4

45,0

74,00

24052

4 G 0,5

5,0

19,0

57,0

107,00

24053

5 G 0,5

5,4

24,0

66,0

130,00

24054

7 G 0,5

8,9

33,6

81,0

164,00

24055

12 G 0,5

9,7

58,0

133,0

252,00

24056

18 G 0,5

11,8

86,0

194,0

358,00

24057

25 G 0,5

13,9

120,0

274,0

458,00

24058

4 G 0,75

5,6

29,0

63,0

88,00

24059

5 G 0,75

6,3

36,0

79,0

109,00

24060

7 G 0,75

10,3

50,0

107,0

182,00

24061

12 G 0,75

11,0

86,0

169,0

287,00

24062

18 G 0,75

13,9

130,0

247,0

358,00

24063

25 G 0,75

15,9

180,0

366,0

502,00

24064

36 G 0,75

19,6

259,0

540,0

702,00

24065

42 G 0,75

21,5

302,0

630,0

951,00

24066

3 G 1

5,4

29,0

69,0

92,00

24067

4 G 1

5,9

38,4

86,0

105,00

24068

5 G 1

6,7

48,0

101,0

143,00

24069

7 G 1

11,1

67,0

140,0

200,00

24070

12 G 1

12,0

115,0

227,0

315,00

24071

18 G 1

14,8

173,0

351,0

416,00

24072

25 G 1

17,2

240,0

489,0

608,00

24073

3 G 1,5

6,4

43,0

88,0

105,00

24074

4 G 1,5

7,0

58,0

110,0

139,00

24075

5 G 1,5

7,8

72,0

130,0

159,00

24076

7 G 1,5

13,0

101,0

182,0

259,00

24077

12 G 1,5

14,2

173,0

319,0

512,00

24078

18 G 1,5

17,5

259,0

420,0

627,00

24079

25 G 1,5

20,1

360,0

604,0

855,00

24080

4 G 2,5

8,8

96,0

172,0

203,00

24081

5 G 2,5

9,8

120,0

219,0

245,00

24082

7 G 2,5

16,1

168,0

303,0

414,00

24083

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

658,00

24084

18 G 2,5

21,8

432,0

754,0

924,00

24085

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

1197,00