MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
    nach UL Std.758 AWM Style 20939
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    DIN VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig,
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥ 7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-PUR
  • zwickelfüllend extrudiert
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • halogenfrei
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • höhere Kerbzähigkeit
  • erhöhte Standfestigkeit
  • Ölbeständig
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PUR-Mantel flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Verwendung
UL/CSA approbierte HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PUR kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten, wie z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24370

2 x 0,5

20

4,8

9,6

41,0

218,00

24371

3 G 0,5

20

5,1

14,4

48,0

265,00

24372

4 G 0,5

20

5,5

19,0

62,0

363,00

24373

5 G 0,5

20

6,0

24,0

70,0

444,00

24374

7 G 0,5

20

9,1

33,6

88,0

559,00

24375

12 G 0,5

20

10,0

58,0

131,0

747,00

24376

18 G 0,5

20

12,2

86,0

204,0

1079,00

24377

25 G 0,5

20

14,3

120,0

266,0

1442,00

24378

3 G 0,75

19

5,2

21,6

51,0

265,00

24379

4 G 0,75

19

6,1

29,0

68,0

301,00

24380

5 G 0,75

19

6,6

36,0

73,0

355,00

24381

7 G 0,75

19

10,5

50,0

92,0

514,00

24382

12 G 0,75

19

11,4

86,0

170,0

840,00

24383

18 G 0,75

19

14,2

130,0

257,0

1048,00

24384

25 G 0,75

19

16,3

180,0

280,0

1587,00

24385

36 G 0,75

19

20,1

260,0

411,0

2204,00

24386

42 G 0,75

19

22,2

302,0

608,0

2666,00

24387

3 G 1

18

5,9

29,0

59,0

322,00

24388

4 G 1

18

6,4

38,0

71,0

354,00

24389

5 G 1

18

7,0

48,0

84,0

435,00

24390

7 G 1

18

11,2

67,0

111,0

571,00

24391

12 G 1

18

12,3

115,0

200,0

923,00

24392

18 G 1

18

15,1

173,0

286,0

1157,00

24393

25 G 1

18

17,6

240,0

370,0

1670,00

24331

36 G 1

18

21,6

346,0

485,0

2645,00

24394

3 G 1,5

16

6,7

43,0

81,0

363,00

24395

4 G 1,5

16

7,3

58,0

102,0

478,00

24396

5 G 1,5

16

8,0

72,0

121,0

586,00

24397

7 G 1,5

16

13,2

101,0

164,0

742,00

24398

12 G 1,5

16

15,0

173,0

293,0

1120,00

24399

18 G 1,5

16

17,7

259,0

450,0

1618,00

24400

25 G 1,5

16

20,5

360,0

631,0

1888,00

24332

36 G 1,5

16

25,6

518,0

779,0

2991,00

24401

4 G 2,5

14

8,9

86,0

173,0

669,00

24402

5 G 2,5

14

9,8

120,0

220,0

737,00

24403

7 G 2,5

14

16,1

168,0

290