MULTISPEED® 500-PUR

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig Unilay mit kurzen
    Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Außenmantel aus Spezial-PUR
    zwickelfüllend extrudiert
  • Mantelfarbe: tiefschwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm, halogenfrei
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • höhrere Kerbzähigkeit
  • erhöhte Standfestigkeit
  • Ölbeständig
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-C-PUR
Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten, wie
z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24119

2 x 0,5

4,3

9,6

41,0

148,00

24120

3 G 0,5

4,6

14,4

48,0

166,00

24121

4 G 0,5

5,0

19,0

62,0

243,00

24122

5 G 0,5

5,4

24,0

70,0

296,00

24123

7 G 0,5

8,9

33,6

88,0

373,00

24124

12 G 0,5

9,7

58,0

131,0

497,00

24125

18 G 0,5

11,8

86,0

204,0

719,00

24126

25 G 0,5

13,9

120,0

266,0

962,00

24127

3 G 0,75

5,2

21,6

51,0

178,00

24128

4 G 0,75

5,6

29,0

68,0

199,00

24129

5 G 0,75

6,3

36,0

73,0

237,00

24130

7 G 0,75

10,3

50,0

92,0

343,00

24131

12 G 0,75

11,0

86,0

170,0

560,00

24132

18 G 0,75

13,9

130,0

257,0

699,00

24133

25 G 0,75

15,9

180,0

280,0

1057,00

24134

36 G 0,75

19,6

260,0

411,0

1470,00

24135

42 G 0,75

21,5

302,0

608,0

1775,00

24136

3 G 1

5,4

29,0

59,0

213,00

24137

4 G 1

5,9

38,0

71,0

234,00

24138

5 G 1

6,7

48,0

84,0

289,00

24139

7 G 1

11,1

67,0

111,0

380,00

24140

12 G 1

12,0

115,0

200,0

618,00

24141

18 G 1

14,8

173,0

286,0

861,00

24142

25 G 1

17,2

240,0

370,0

1116,00

24143

3 G 1,5

6,4

43,0

81,0

364,00

24144

4 G 1,5

7,0

58,0

102,0

398,00

24145

5 G 1,5

7,8

72,0

121,0

443,00

24146

7 G 1,5

13,0

101,0

164,0

595,00

24147

12 G 1,5

14,2

173,0

293,0

746,00

24148

18 G 1,5

17,5

259,0

450,0

1080,00

24149

25 G 1,5

20,1

360,0

631,0

1258,00

24150

4 G 2,5

8,8

86,0

173,0

307,00

24151

5 G 2,5

9,8

120,0

220,0

490,00

24152

7 G 2,5

16,1

168,0

290,0

560,00

24153

12 G 2,5

17,8

288,0

504,0

990,00

24154

18 G 2,5

21,8

432,0

719,0

1553,00

24155

25 G 2,5

24,4

600,0

940,0

2118,00