MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA

ölbeständig, hochflexibel, hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, nach UL Std.758
    AWM Style 21179
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 600 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig Unilay mit
    kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥7 Adern: Adern mit optimalen
    Schlaglängen in Bündel-Konstruktion
    verseilt, torsionsarme Verseilung mi
    abgestimmten kurzen Schlaglängen um
    ein Füllelement
  • Spezial-PVC Innenmantel YM2
    zwickelfüllend extrudiert, grau (RAL 7001)
  • Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten,
    Mindestbedeckung 85% max. mit
    optimaler Geflechtssteigung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    besonders ermüdungsfest
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B), UL VW-1, CSA FT1
  • adhäsionsarm
  • Ozon- und UV- beständig
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • bessere chemische Beständigkeit
  • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/
    DIN EN 60811-404
  • erhöhte Standfestigkeit
  • erhöhte Wirtschaftlichkeit
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24335

2 x 0,5

20

6,6

30,0

88,0

192,00

24336

3 G 0,5

20

6,9

36,0

101,0

238,00

24337

4 G 0,5

20

7,3

42,0

116,0

363,00

24338

5 G 0,5

20

7,8

48,0

146,0

381,00

24339

7 G 0,5

20

11,3

64,0

181,0

480,00

24340

9 G 0,5

20

11,4

80,0

219,0

651,00

24341

12 G 0,5

20

12,6

105,0

271,0

737,00

24342

18 G 0,5

20

15,0

137,0

374,0

921,00

24343

25 G 0,5

20

17,1

210,0

542,0

1219,00

24344

2 x 0,75

19

6,8

40,0

96,0

270,00

24345

3 G 0,75

19

7,4

48,0

111,0

312,00

24346

4 G 0,75

19

8,0

55,0

140,0

350,00

24347

5 G 0,75

19

8,5

66,0

161,0

405,00

24348

7 G 0,75

19

12,9

85,0

227,0

535,00

24349

12 G 0,75

19

14,4

135,0

317,0

783,00

24350

18 G 0,75

19

17,5

190,0

486,0

999,00

24351

25 G 0,75

19

19,9

275,0

651,0

1312,00

24352

3 G 1

18

7,7

59,0

131,0

332,00

24353

4 G 1

18

8,3

70,0

164,0

389,00

24354

5 G 1

18

9,1

84,0

198,0

441,00

24355

7 G 1

18

14,0

106,0

252,0

588,00

24356

12 G 1

18

15,0

174,0

410,0

892,00

24357

18 G 1

18

18,7

240,0

550,0

1232,00

24358

25 G 1

18

21,2

332,0

756,0

1506,00

24359

3 G 1,5

16

8,6

75,0

166,0

395,00

24360

4 G 1,5

16

9,4

90,0

199,0

472,00

24361

5 G 1,5

16

10,4

108,0

229,0

514,00

24362

7 G 1,5

16

16,0

157,0

304,0

716,00

24363

12 G 1,5

16

17,6

240,0

502,0

1058,00

24364

18 G 1,5

16

21,3

355,0

709,0

1411,00

24365

25 G 1,5

16

24,8

448,0

939,0

1807,00

24366

4 G 2,5

14

11,3

134,0

270,0

654,00

24367

5 G 2,5

14

12,3

175,0

335,0

815,00