MULTISPEED® 500-C-PUR

hochbiegefeste Schleppkettenleitung, torsionsarm, EMV-Vorzugstype, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig Unilay mit kurzen
    Schlaglängen
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Verseilung:
    < 7 Adern: mit optimaler Schlaglänge,
    konstruktionsbedingt um ein Füllelement,
    in einer Lage verseilt
    ≥7 Adern: Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Bündel-Konstruktion verseilt, torsionsarme
    Verseilung mit abgestimmten kurzen
    Schlaglängen um ein Füllelement
  • Spezial-TPE Innenmantel zwickelfüllend
    extrudiert, grau (RAL 7001)
  • Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten,
    Mindestbedeckung 85%, mit optimaler
    Geflechtssteigung
  • Außenmantel aus Speziall-PUR
  • Mantelfarbe: tiefschwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm, ölbeständig
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • höhere Kerbzähigkeit
  • erhöhte Standfestigkeit
  • bessere chemische Beständigkeit
  • Ozon- und UV-beständig
  • im Ø reduziert, dadurch geringere bewegte
    Massen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTISPEED® 500-PUR
Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Diese speziellen robusten und abriebfesten Steuerleitungen werden dort eingesetzt, wo Probleme bei dauerflexiblen Beanspruchungen auftreten, wie z. B. in Energieführungsketten. Speziell angewendet werden diese überall dort, wo höchste Anforderungen an die Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und die chemische Beständigkeit gestellt werden. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24156

2 x 0,5

6,4

30,0

90,0

174,00

24157

3 G 0,5

6,7

36,0

104,0

214,00

24158

4 G 0,5

7,2

42,0

118,0

318,00

24159

5 G 0,5

7,6

48,0

148,0

335,00

24160

7 G 0,5

11,4

64,0

184,0

416,00

24161

9 G 0,5

11,4

80,0

219,0

593,00

24162

12 G 0,5

12,4

105,0

276,0

689,00

24163

18 G 0,5

14,7

137,0

378,0

984,00

24164

25 G 0,5

17,1

210,0

547,0

1223,00

24165

2 x 0,75

6,8

40,0

100,0

284,00

24166

3 G 0,75

7,3

48,0

117,0

299,00

24167

4 G 0,75

7,8

55,0

143,0

335,00

24168

5 G 0,75

8,3

66,0

167,0

350,00

24169

7 G 0,75

12,7

85,0

229,0

476,00

24170

12 G 0,75

13,7

135,0

319,0

700,00

24171

18 G 0,75

17,1

190,0

492,0

1027,00

24172

25 G 0,75

19,5

275,0

659,0

1286,00

24173

2 x 1

7,1

50,0

120,0

297,00

24174

3 G 1

7,6

59,0

140,0

308,00

24175

4 G 1

8,1

70,0

167,0

384,00

24176

5 G 1

8,9

84,0

201,0

400,00

24177

7 G 1

13,6

106,0

256,0

475,00

24178

12 G 1

14,6

174,0

417,0

750,00

24179

18 G 1

18,4

240,0

557,0

1120,00

24180

25 G 1

21,0

332,0

766,0

1512,00

24181

3 G 1,5

8,4

75,0

170,0

362,00

24182

4 G 1,5

9,1

90,0

204,0

431,00

24183

5 G 1,5

10,2

108,0

236,0

582,00

24184

7 G 1,5

15,7

157,0

309,0

664,00

24185

12 G 1,5

17,4

240,0

509,0

946,00

24186

18 G 1,5

21,3

355,0

718,0

1312,00

24187

25 G 1,5

24,3

448,0

944,0

1842,00

24188

4 G 2,5

11,2

134,0

280,0

629,00

24189

5 G 2,5

12,2

175,0

346,0

717,00

24190

7 G 2,5

19,7

229,0

410,0

1018,00