Multimedia-Koaxialkabel

SAT 1,0/4,6GH, bis 2400MHz, für Digital-TV, doppelt geschirmt, Schirmungsmaß >90dB

Produktfoto
Hinweise
  • Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • FRNC=Flame Retardant Non Corrosive, PEE= Zell-PE, PIB= Polyisobutylen ALPR=Polyesterfolie beidseitig mit Aluminium beschichtet,
    F=Band, G=Geflecht, GH=Geflechtsbedeckung ca. 88%
Verwendung
  • Cu-Innenleiter 1,02 mit Skin-Effekt
    -
    Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und Korrosionsbildung
    - fester Verbund im Dielektrikum. Keine Positionsveränderung durch Installation in engen Biegeradien.
  • Dielektrikum 4,6 mm Ø: - Spezial-PE-Mischung, aufgeschäumt durch GAS-INJEKTION
    -
    wesentliche Verbesserung des Verkürzungsfaktors - sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit der einzelnen Signale (Voraussetzung für Multimedia) - Verbesserung der Alterungsbeständigkeit
    - Reduzierung des Dämpfungsverlustes um ca. 2 dB
  • Die Oberfläche des Dielektrikums erhält ebenfalls eine Skin-Auflage (glatte Oberfläche)
    -
    Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und anderen chemischen Einflüssen - minimale Impedanz-Toleranz von max. ± 2 Ohm - das Koaxialkabel ist crimpbar - Verlegung in engen Biegeradien möglich, keine Knickgefahr - bei Übertragung von Signalen sind die Verluste im Alter kaum messbar - zusätzlich zum Skin-Effekt erhält das Dielektrikum eine Gel-Auflage (Spezial-PIB-Mischung) - wir gewähren deshalb eine 15 Jahre Dämpfungsverlust-Garantie bei Installation von 20°C Raumtemperatur
  • Abschirmung
    a) doppelt kaschierte AL/PR-Folie oder b) Cu-Geflecht, verzinnt, Schirmungsmaß >90 dB
Downloads
Datenblatt

Einsatz

innen/außen

Erdkabel

Sicherheitsbereiche

Typ

1,0/4,6 GH-Y

1,0/4,6 GH-2Y

1,0/4,6 GH-FRNC

Artikel-Nr.

40176

40177

40178

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

1   Cu mit Skin

1   Cu mit Skin

1   Cu mit Skin

Isolation Ø mm

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

Außenleiter

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Außenmantel

PVC

PE

FRNC

Mantelfarbe

weiß

schwarz

grau

Außen-Ø ca. mm

6,6

6,6

6,6

Biegeradius zul. ca. mm

45

45

45

Gewicht ca. kg / km

40

40

40

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

Kapazität pF/m

55

55

55

Verkürzungsfaktor v/c

0,8

0,85

0,85

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

5,8

5,8

5,8

200 MHz

7,8

7,8

7,8

450 MHz

12,5

12,5

12,5

600 MHz

14,7

14,7

14,7

800 MHz

17,2

17,2

17,2

1000 MHz

19,1

19,1

19,1

1750 MHz

26,2

26,2

26,2

2050 MHz

28,5

28,5

28,5

2400 MHz

31,3

31,3

31,3

min. Rückflussdämpfung (dB) zwischen

30 und 300 MHz

30

30

30

300 und 600 MHz

32

32

32

600 und 960 MHz

31

31

31

960 und 1750 MHz

26

26

26

1750 und 2400 MHz

30

30

30

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

18

18

18

Außenleiter max. Ohm/km

20

20

20

max. Betriebsspannung (V)

-

-

-

 

Schirmungsmaß (dB) ≥

90

90

90

Cu-Zahl kg/km

22,0

22,0

22,0

Preis EUR/100m, Cu 150,-

315,00

335,00

416,00