MULTIFLEX 600

hochflexibel, ölbeständig, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • hochflexible PVC-Steuerleitung
    nach UL Std.1277
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    TC 600 V
    WTTC 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    gem. CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501,
    crush impact test nach UL 1277
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile  
  • hochflexibel, einfache Verlegung
Auf Anfrage lieferbar    
  • mit blauen Adern (DC)
  • mit roten Adern (AC)
  • Außenmantel grau, bzw. TPE
Verwendung
HELUKABEL® MULTIFLEX 600 ist eine hochflexible, ölbeständige Steuerleitung. Die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER, und ITC-ER ermöglicht den Einsatz als permanent bewegte Anschlussleitung für industrielle Maschinen und Anlagen gemäß NFPA 79. Zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an die Maschine. Die ausgezeichnete Ölbeständigkeit, OIL RES I & II, sichert eine hohe Standzeit bei industriellen Anwendungen in trockener, feuchter und nasser Umgebung. Empfohlene Einsatzgebiete: Fertigungsstraßen, Abfüllanlagen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Automobilindustrie. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62502

2 x 0,5

20

6,9

10,0

53,0

161,00

62503

3 G 0,5

20

7,3

14,0

61,0

186,00

62504

4 G 0,5

20

8,0

19,0

72,0

254,00

62505

5 G 0,5

20

8,6

24,0

85,0

309,00

62506

7 G 0,5

20

9,9

34,0

110,0

406,00

62507

12 G 0,5

20

11,4

58,0

158,0

838,00

62508

18 G 0,5

20

14,2

86,0

241,0

1055,00

62509

25 G 0,5

20

17,0

120,0

316,0

1343,00

62510

34 G 0,5

20

18,9

163,0

439,0

1893,00

62511

3 G 0,75

18

7,8

22,0

75,0

214,00

62512

4 G 0,75

18

8,6

29,0

91,0

293,00

62513

5 G 0,75

18

9,3

36,0

103,0

355,00

62514

7 G 0,75

18

10,8

50,0

136,0

466,00

62515

12 G 0,75

18

12,4

86,0

228,0

963,00

62516

15 G 0,75

18

13,8

108,0

273,0

1088,00

62517

18 G 0,75

18

15,4

130,0

311,0

1213,00

62518

25 G 0,75

18

18,5

180,0

498,0

1544,00

62519

34 G 0,75

18

20,5

245,0

550,0

2176,00

62520

36 G 0,75

18

20,6

259,0

570,0

2368,00

62521

42 G 0,75

18

22,3

302,0

600,0

2493,00

62522

3 G 1,5

16

8,6

43,0

100,0

256,00

62523

4 G 1,5

16

9,5

58,0

122,0

338,00

62524

5 G 1,5

16

10,3

72,0

148,0

394,00

62525

7 G 1,5

16

12,0

101,0

197,0

528,00

62526

9 G 1,5

16

14,2

130,0

244,0

768,00

62527

12 G 1,5

16

14,7

173,0

328,0

922,00

62528

18 G 1,5

16

17,2

259,0

459,0

1309,00

62529

25 G 1,5

16

20,8

360,0

665,0

2077,00

62530

34 G 1,5

16

23,0

490,0

1084,0

2611,00

62531

41 G 1,5

16

25,1

590,0

1260,0

3149,00

62532

50 G 1,5

16

27,7

720,0

1521,0

3600,00

62533

60 G 1,5

16

29,5

864,0

1885,0

4685,00

62534

3 G 2,5

14

9,8

72,0

160,0

357,00

63136

4 G 2,5

14

10,6

96,0

173,0

541,00

62535

5 G 2,5

14

11,9

120,0

268,0

631,00

62536

7 G 2,5

14

13,6

168,0

307,0

915,00

62537

9 G 2,5

14

16,1

216,0

437,0

1181,00

62538

12 G 2,5