MULTIFLEX 600-C

hochflexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype,
offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • hochflexible PVC-Steuerleitung
    nach UL Std.1277
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    TC 600 V
    WTTC 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen  
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    gem. CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I&II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501,
    crush impact test nach UL 1277
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile  
  • hochflexibel, einfache Verlegung
Auf Anfrage lieferbar    
  • mit blauen Adern (DC)
  • mit roten Adern (AC)
  • Außenmantel grau, bzw. TPE
Verwendung
HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C ist eine hochflexible ölbeständige Steuerleitung. Die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER ermöglicht den Einsatz als permanent bewegte Anschlussleitung für industrielle Maschinen und Anlagen gemäß NFPA 79. Zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an die Maschine. Die ausgezeichnete Ölbeständigkeit, OIL RES I & II, sichert eine hohe Standzeit in industriellen Anwendungen in trockener, feuchter und nasser Umgebung. Empfohlene Einsatzgebiete: Fertigungsstraßen, Abfüllanlagen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Automobilindustrie Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62556

2 x 0,5

20

7,7

30,0

80,0

484,00

62557

3 G 0,5

20

8,0

37,0

85,0

605,00

62558

4 G 0,5

20

8,7

46,0

100,0

670,00

62559

5 G 0,5

20

9,3

54,0

113,0

769,00

62560

7 G 0,5

20

10,7

70,0

152,0

847,00

62561

12 G 0,5

20

12,3

112,0

210,0

1428,00

62562

18 G 0,5

20

15,1

153,0

304,0

1946,00

62563

25 G 0,5

20

18,1

225,0

408,0

2414,00

62564

34 G 0,5

20

19,8

267,0

530,0

2693,00

62565

3 G 0,75

18

8,5

55,0

101,0

696,00

62566

4 G 0,75

18

9,3

69,0

127,0

770,00

62567

5 G 0,75

18

10,0

82,0

148,0

884,00

62568

7 G 0,75

18

11,6

119,0

186,0

974,00

62569

12 G 0,75

18

14,1

178,0

286,0

1642,00

62570

15 G 0,75

18

15,2

175,0

455,0

2034,00

62571

18 G 0,75

18

16,3

252,0

383,0

2238,00

62572

25 G 0,75

18

19,6

362,0

514,0

2776,00

62573

34 G 0,75

18

21,9

473,0

685,0

3096,00

62574

3 G 1,5

16

9,3

75,0

131,0

858,00

62575

4 G 1,5

16

10,2

93,0

165,0

1036,00

62576

5 G 1,5

16

11,0

113,0

195,0

1186,00

62577

7 G 1,5

16

12,9

162,0

250,0

1368,00

62578

9 G 1,5

16

15,2

193,0

340,0

1795,00

62579

12 G 1,5

16

15,6

249,0

393,0

2028,00

62580

18 G 1,5

16

18,4

376,0

559,0

2500,00

62581

25 G 1,5

16

23,1

510,0

788,0

3886,00

62582

34 G 1,5

16

25,8

674,0

1203,0

5285,00

62583

3 G 2,5

14

10,3

141,0

218,0

1040,00

62584

4 G 2,5

14

11,5

149,0

222,0

1164,00

62585

5 G 2,5

14

12,4

195,0

350,0

1504,00

62586

7 G 2,5

14

15,4

243,0

373,0

1764,00

62587

9 G 2,5

14

16,8

312,0

479,0

2523,00

62588

12 G 2,5

14

18,5

368,0

730,0

3088,00

62589

18 G 2,5

14

22,4

639,0

1140,0

4660,00

62590

25 G 2,5

14

25,5

796,0

1530,0

6456,00

62591

3 G 4

12

11,7

180,0

296,0

1612,00