MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA

Schleppkettenleitung, 80°C, 600 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen nach
    UL Style 20939
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Wechselbiegetest
    getestet mit ca. 10 Mio.
    Wechselbiegezyklen
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Spezial-Schutzbewicklung über jeder
    Verseillage (ab 4 mm² ohne
    Schutzbewicklung über der Außenlage)
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    TMPU, nach DIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • gewährleistet einen Dauereinsatz im
    Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • adhäsionsarm
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand der TPE-isolierten
    Adern
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • beständig gegen Witterungseinflüsse,
    Ozon und UV-Strahlen, Lösungsmittel,
    Säuren und Laugen und Hydrolyse
  • PUR Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B), UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analogtype
    getestet. Bitte "reinraumqualifiziert" in
    Bestellung vermerken.
    Weitere Informationen siehe Vorspann.
  • geschirmte Analogtype:
    MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Verwendung
Diese UL/CSA approbierten Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Steuerleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolation und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21559

2 x 0,5

20

5,9

9,6

38,0

292,00

21560

3 G 0,5

20

6,2

14,4

46,0

314,00

21561

4 G 0,5

20

6,7

19,0

59,0

347,00

21562

5 G 0,5

20

7,2

24,0

68,0

350,00

21563

7 G 0,5

20

8,3

33,6

88,0

569,00

21564

12 G 0,5

20

9,7

58,0

131,0

788,00

21565

18 G 0,5

20

11,2

86,0

197,0

897,00

21566

20 G 0,5

20

11,8

96,0

260,0

1032,00

21567

25 G 0,5

20

13,6

120,0

282,0

1251,00

21568

30 G 0,5

20

13,9

144,0

315,0

1298,00

21569

36 G 0,5

20

15,1

172,0

374,0

1685,00

21570

2 x 0,75

19

6,6

14,4

47,0

299,00

21571

3 G 0,75

19

7,0

21,6

58,0

326,00

21572

4 G 0,75

19

7,5

29,0

69,0

353,00

21573

5 G 0,75

19

8,1

36,0

85,0

375,00

21574

7 G 0,75

19

9,4

50,0

118,0

609,00

21575

12 G 0,75

19

11,2

86,0

183,0

921,00

21576

18 G 0,75

19

13,0

130,0

270,0

1047,00

21577

20 G 0,75

19

13,8

144,0

290,0

1277,00

21523

21 G 0,75

19

14,7

151,0

302,0

1320,00

21578

25 G 0,75

19

16,3

180,0

374,0

1362,00

21579

30 G 0,75

19

16,5

216,0

420,0

1917,00

21580

36 G 0,75

19

18,0

259,0

498,0

2172,00

21581

2 x 1

18

6,9

19,2

55,0

312,00

21582

3 G 1

18

7,3

29,0

70,0

340,00

21583

4 G 1

18

7,9

38,0

86,0

426,00

21584

5 G 1

18

8,5

48,0

102,0

434,00

21585

7 G 1

18

10,0

67,0

143,0

660,00

21586

12 G 1

18

11,8

115,0

225,0

990,00

21587

18 G 1

18

13,9

173,0

334,0

1155,00

21588

20 G 1

18

14,9

192,0

370,0

1451,00

21589

25 G 1

18

17,2

240,0

460,0

1552,00

21590

30 G 1

18

17,7

288,0

530,0

2038,00

21591

36 G 1

18

19,2

346,0

625,0

2238,00

21592

41 G 1

18

20,9

410,0

779,0

2660,00

21593

50 G 1

18

22,8

498,0

953,0

3243,00

21594

65 G 1

18

26,0