MULTIFLEX 512®-PUR

Spezial-Schleppkettenleitung für extremen Einsatz, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Wechselbiegetest
    getestet mit ca. 10 Mio.
    Wechselbiegezyklen
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4,
    BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolierung aus Spezial PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Spezial-Schutzbewicklung über jeder
    Verseillage (ab 4 mm² ohne Schutzbewicklung
    über der Außenlage)
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001),
    mit matter Oberfläche
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • gewährleistet einen Dauereinsatz im
    Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • adhäsionsarm
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand der PP-isolierten Adern
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch
    bei niedrigen Temperaturen
  • beständig gegen Witterungseinflüsse,
    Ozon und UV-Strahlen, Lösungsmittel,
    Säuren und Laugen, Hydraulikflüssigkeiten,
    Hydrolyse
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analogtype
    getestet. Bitte "reinraumqualifiziert" in
    Bestellung vermerken.
    Weitere Informationen siehe Vorspann.
  • geschirmte Analogtype:
    MULTIFLEX 512®-C-PUR
Verwendung
Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Steuerleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolation und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
22501

2 x 0,5

5,5

9,6

38,0

125,00

22502

3 G 0,5

5,8

14,4

46,0

139,00

22503

4 G 0,5

6,4

19,0

59,0

214,00

22504

5 G 0,5

7,0

24,0

68,0

254,00

22505

7 G 0,5

8,1

33,6

88,0

261,00

22506

12 G 0,5

9,9

58,0

131,0

442,00

22507

18 G 0,5

11,5

86,0

197,0

611,00

22508

20 G 0,5

12,0

96,0

260,0

684,00

22509

25 G 0,5

13,7

120,0

282,0

770,00

22510

30 G 0,5

14,3

144,0

315,0

1028,00

22511

36 G 0,5

15,3

172,0

374,0

1404,00

22512

2 x 0,75

6,2

14,4

47,0

148,00

22513

3 G 0,75

6,5

21,6

58,0

191,00

22514

4 G 0,75

7,0

29,0

69,0

234,00

22515

5 G 0,75

7,8

36,0

85,0

278,00

22516

7 G 0,75

9,0

50,0

118,0

359,00

22517

12 G 0,75

11,0

86,0

183,0

443,00

22518

18 G 0,75

13,0

130,0

270,0

593,00

22519

20 G 0,75

13,5

144,0

290,0

651,00

22520

25 G 0,75

15,4

180,0

374,0

820,00

22521

30 G 0,75

16,2

216,0

420,0

1187,00

22522

36 G 0,75

17,6

259,0

498,0

1334,00

22523

2 x 1

6,9

19,2

55,0

154,00

22524

3 G 1

7,4

29,0

70,0

232,00

22525

4 G 1

8,0

38,0

86,0

269,00

22526

5 G 1

8,7

48,0

102,0

281,00

22527

7 G 1

10,2

67,0

143,0

396,00

22528

12 G 1

12,6

115,0

225,0

477,00

22529

18 G 1

14,8

173,0

334,0

789,00

22530

20 G 1

15,8

192,0

370,0

848,00

22531

25 G 1

18,1

240,0

460,0

988,00

22532

30 G 1

18,5

288,0

530,0

1298,00

22533

36 G 1

20,1

346,0

625,0

1752,00

22878

41 G 1

22,0

410,0

779,0

2216,00

22879

50 G 1

24,0

498,0

953,0

2702,00

22880

65 G 1

27,2

650,0

1205,0

3512,00

22534

2 x 1,5

7,6

29,0

70,0

209,00

22535

3 G 1,5

8,1

43,0

90,0

249,00

22536

4 G 1,5

8,7

58,0

106,0

303,00

22537

5 G 1,5

9,7

72,0

145,0

332,00

22538

7 G 1,5

11,3

101,0

205,0

436,00

22539

12 G 1,5

13,8

173,0

320,0