MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA

Schleppkettenleitung, 80°C, 600 V, EMV-Vorzugstype, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen nach
    UL Style 20939
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Wechselbiegetest
    getestet mit ca. 10 Mio.
    Wechselbiegezyklen
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 50x106 cJ/kg (bis 50 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4,
    BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Spezial-Schutzbewicklung über jeder
    Verseillage
  • TPE-Innenmantel, halogenfrei
  • Spezialbewicklung
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Spezialvlies
    (ab 4 mm² ohne Schutzbewicklung
    über der Außenlage)
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • gewährleistet einen Dauereinsatz im
    Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • adhäsionsarm
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand der PP-isolierten
    Adern, die miteinander verseilt sind
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse,
    Ozon, UV-Strahlen, Lösungsmittel,
    Säuren, Laugen, Hydraulikflüssigkeiten
    und Hydrolyse
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PUR-Mantel flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTIFLEX 512® PUR UL/CSA
Verwendung
Diese abgeschirmten UL/CSA approbierten Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Steuerleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolation und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21630

2 x 0,5

20

7,8

30,0

90,0

488,00

21631

3 G 0,5

20

8,1

38,0

105,0

491,00

21632

4 G 0,5

20

8,6

50,0

124,0

536,00

21633

5 G 0,5

20

9,1

65,0

132,0

567,00

21634

7 G 0,5

20

10,2

70,0

175,0

827,00

21635

12 G 0,5

20

11,8

100,0

250,0

1164,00

21636

18 G 0,5

20

13,9

157,0

325,0

1476,00

21637

20 G 0,5

20

14,7

167,0

350,0

1544,00

21638

25 G 0,5

20

16,6

240,0

450,0

1706,00

21639

30 G 0,5

20

17,0

273,0

510,0

2055,00

21640

36 G 0,5

20

18,2

306,0

580,0

2278,00

21641

2 x 0,75

19

8,5

39,0

110,0

496,00

21642

3 G 0,75

19

8,9

49,0

120,0

537,00

21643

4 G 0,75

19

9,4

60,0

148,0

578,00

21644

5 G 0,75

19

10,1

70,0

160,0

612,00

21645

7 G 0,75

19

11,6

95,0

205,0

923,00

21646

12 G 0,75

19

13,9

140,0

308,0

1245,00

21647

18 G 0,75

19

15,9

220,0

420,0

1532,00

21648

20 G 0,75

19

16,8

249,0

450,0

1844,00

21649

25 G 0,75

19

19,6

313,0

579,0

2168,00

21650

30 G 0,75

19

19,8

470,0

630,0

2333,00

21651

36 G 0,75

19

21,5

500,0

745,0

2638,00

21652

2 x 1

18

8,8

50,0

120,0

611,00

21653

3 G 1

18

9,2

60,0

135,0

642,00

21654

4 G 1

18

9,8

73,0

173,0

694,00

21655

5 G 1

18

10,5

81,0

187,0

705,00

21656

7 G 1

18

12,1

114,0

240,0

1139,00

21657

12 G 1

18

14,7

186,0

360,0

1409,00

21658

18 G 1

18

17,1

254,0

498,0

1773,00

21659

20 G 1

18

18,0

322,0

568,0

2098,00

21660

25 G 1

18

20,9

377,0

670,0

2315,00

21661

30 G 1

18

21,2

429,0

774,0

2507,00

21662

36 G 1

18

22,8

516,0

895,0

2874,00

21663

41 G 1

18

24,6

610,0

1032,0

3437,00

21664

50 G 1

18