MULTIFLEX 512®-C-PUR

Spezial-Schleppkettenleitung für extremen Einsatz, halogenfrei, geschirmt,
metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung für extreme
    mechanische Beanspruchungen in An-
    lehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Wechselbiegetest getestet mit
    ca. 10 Mio. Wechselbiegezyklen
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4 /
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolierung aus Spezial PP
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage
    (ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung)
  • TPE-Innenmantel, halogenfrei
  • Vliesbewicklung
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001),
    mit matter Oberfläche
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • gewährleistet einen Dauereinsatz im
    Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • adhäsionsarm
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand der PP-isolierten Adern,
    die miteinander verseilt sind
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch
    bei niedrigen Temperaturen
  • beständig gegen Witterungseinflüsse,
    Ozon, UV-Strahlen, Lösungsmittel,
    Säuren, Laugen, Hydraulikflüssigkeiten,
    Hydrolyse
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • ungeschirmte Analogtype:
    MULTIFLEX 512®-PUR
Verwendung
Diese abgeschirmten Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Steuerleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolation und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
22571

2 x 0,5

8,3

30,0

90,0

294,00

22572

3 G 0,5

8,6

38,0

105,0

298,00

22573

4 G 0,5

9,1

50,0

124,0

354,00

22574

5 G 0,5

9,8

65,0

132,0

391,00

22575

7 G 0,5

11,3

70,0

175,0

435,00

22576

12 G 0,5

12,9

100,0

250,0

792,00

22577

18 G 0,5

14,8

157,0

325,0

874,00

22578

20 G 0,5

15,6

167,0

350,0

926,00

22579

25 G 0,5

17,6

240,0

450,0

1243,00

22580

30 G 0,5

18,3

273,0

510,0

1377,00

22581

36 G 0,5

19,5

306,0

580,0

1689,00

22582

2 x 0,75

9,1

39,0

110,0

325,00

22583

3 G 0,75

9,7

49,0

120,0

356,00

22584

4 G 0,75

10,2

60,0

148,0

396,00

22585

5 G 0,75

11,1

70,0

160,0

493,00

22586

7 G 0,75

12,6

95,0

205,0

677,00

22587

12 G 0,75

15,0

140,0

308,0

872,00

22588

18 G 0,75

17,4

220,0

420,0

956,00

22589

20 G 0,75

18,1

249,0

450,0

1336,00

22590

25 G 0,75

20,8

313,0

579,0

1475,00

22591

30 G 0,75

21,0

470,0

630,0

1598,00

22592

36 G 0,75

22,7

500,0

745,0

1719,00

22593

2 x 1

9,9

50,0

120,0

390,00

22594

3 G 1

10,3

60,0

135,0

427,00

22595

4 G 1

11,1

73,0

173,0

475,00

22596

5 G 1

11,8

81,0

187,0

591,00

22597

7 G 1

13,7

114,0

240,0

741,00

22598

12 G 1

16,2

186,0

360,0

912,00

22599

18 G 1

18,8

254,0

498,0

1080,00

22600

20 G 1

19,8

322,0

568,0

1148,00

22601

25 G 1

22,5

377,0

670,0

1072,00

22602

30 G 1

22,9

429,0

774,0

1687,00

22603

36 G 1

24,7

516,0

895,0

1898,00

22884

41 G 1

26,6

610,0

1032,0

2064,00

22885

50 G 1

28,8

690,0

1160,0

2866,00

22886

65 G 1

32,5

852,0

1660,0

3543,00

22604

2 x 1,5

10,3

64,0

145,0

525,00

22605

3 G 1,5

11,2

84,0

168,0

616,00

22606

4 G 1,5

11,9

99,0

217,0

672,00

22607

5 G 1,5

12,8

129,0

235,0

753,00