MfF

VASMI - Muffen für Fernmeldekabel

Produktfoto
Eigenschaften
  • hohe elektrische Isolationswerte

  • wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

  • gute mechanische Festigkeit

  • gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse

  • mit Temperatur-Indikatorfarbe

  • geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel

  • demontierbar

  • unbegrenzt lagerfähig

Bezeichnung

MfF

Beschreibung

Verbindungs- und Abzweigmuffen für Fernmeldekabel. Zum Verbinden von Fernmeldekabeln und zum Herstellen von Kabelabzweigen für Fernmeldekabel.

Einsatzbereiche
  • Freiluft

  • Innenraum

  • Erdreich

  • Wasser

Artikel-Nr.

Typ

Länge

mm

Kabel-Ø

von - bis

mm

gespleist mit Ader-
verbindern 0,4 mm

Anzahl der
Doppeladern

gespleist mit Ader-
verbindern 0,6 mm

Anzahl der
Doppeladern

gespleist mit Ader-
verbindern 0,8 mm

Anzahl der
Doppeladern

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94330

VASMI 1 SRT

330

8,0 - 35,0

30

20

10

38,00

36,50

34,90

94331

VASMI 1/L SRT

390

8,0 - 35,0

70

40

20

59,00

56,60

54,20

94332

VASMI 2 SRT

380

15,0 - 55,0

100

50

30

39,10

37,50

36,90

94333

VASMI 2/L SRT

450

15,0 - 55,0

150

100

50

63,70

61,10

58,50

94334

VASMI 3 SRT

400

25,0 - 68,0

150

100

70

42,20

40,50

38,80

94335

VASMI 3/L SRT

500

25,0 - 68,0

200

200

100

84,70

81,20

77,60

94336

VASMI 4 SRT

430

28,0 - 94,0

200

200

150

51,20

49,10

47,00

94337

VASMI 5 SRT

600

28,0 - 94,0

400

300

200

93,40

89,50

85,60

94338

VASMI 6 SRT

725

34,0 - 101,0

600

500

300

101,70

97,40

93,20