ERG 50, ERG 120

Montagewerkzeug für Kunststoff-Kabelbinder

Produktfoto
Bezeichnung

Montagewerkzeug für Kunststoff-Kabelbinder ERG50 / ERG120

Beschreibung

Ergonomisches Handwerkzeug mit einstellbarer Spannungseinstellung und automatischem Abschneidemechanismus. Das um 360° drehbare Vorderteil ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs in jeder Position. Ein Pralldämpfer fängt die Rückstösse ab, die beim Abschneiden der Kabelbinderenden auftreten.

  • manuell einstellbare Spannung
  • automatische Abschneidemechanismus
  • Länge 200mm
  • Höhe 25mm
  • Breite 125mm
  • Gewicht 240g

Montagewerkzeug für Kunststoff-Kabelbinder

Artikel-Nr.

Typ

Binderbreite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

905663

ERG 50

2,4 - 4,8

1

157,00

151,80

146,50

905849

ERG 120

4,8 - 7,6

1

169,50

163,80

158,20