IREV-S

Innenraum-Endverschluss zum Schrumpfen

Produktfoto
Eigenschaften
  • sichere Feldsteuerung

  • einfache Montage

  • breiter Anwendungsbereich

  • ausgezeichnetes Fremdschichtverhalten

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Bezeichnung

IREV-S

Beschreibung

Die Innen-Raum-End-Verschlüsse sind für alle Einleiter und Dreileiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV geeignet.

Dreileiter

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94435

IREV-S12/3

6/10kV

10,0 - 25,0

1

69,20

66,30

63,40

93201

IREV-S12/3

6/10kV

25,0 - 95,0

1

81,00

77,60

74,20

93202

IREV-S12/3

6/10kV

95,0 - 240,0

1

96,20

92,20

88,20

93203

IREV-S12/3

6/10kV

150,0 - 400,0

1

110,40

105,80

101,20

94436

IREV-S24/3

12/20kV

10,0 - 35,0

1

92,80

88,90

85,00

94437

IREV-S24/3

12/20kV

25,0 - 95,0

1

105,50

101,10

96,70

94438

IREV-S24/3

12/20kV

70,0 - 240,0

1

121,10

116,10

111,10

94439

IREV-S24/3

12/20kV

120,0 - 300,0

1

134,00

128,40

122,90