FLEV-S

Freiluft-Endverschluss zum Schrumpfen

Produktfoto
Eigenschaften
  • sichere Feldsteuerung

  • einfache Montage

  • breiter Anwendungsbereich

  • ausgezeichnetes Fremdschichtverhalten

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Hinweise

Für Kabel mit Kupfergewebeschiem ist ein zusätzlicher Erdungssatz notwendig.

Bezeichnung

FLEV-S

Beschreibung

Die Frei-Luft-End-Verschlüsse sind für alle Einleiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV geeignet.

Dreileiter

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94443

FLEV-S12/3

6/10kV

10,0 - 25,0

1

185,50

177,60

169,90

93371

FLEV-S12/3

6/10kV

25,0 - 95,0

1

158,90

152,20

145,60

93372

FLEV-S12/3

6/10kV

95,0 - 240,0

1

185,50

177,60

169,90

93373

FLEV-S12/3

6/10kV

150,0 - 400,0

1

214,10

205,10

196,10

94444

FLEV-S24/3

12/20kV

10,0 - 35,0

1

183,70

176,00

168,30

94445

FLEV-S24/3

12/20kV

25,0 - 95,0

1

208,80

200,10

191,30

94446

FLEV-S24/3

12/20kV

70,0 - 240,0

1

239,70

229,60

219,60

94447

FLEV-S24/3

12/20kV

120,0 - 300,0

1

246,70

236,40

226,10