FLEV-A

Endverschlüsse in Aufschiebetechnik

Produktfoto
Eigenschaften
  • einfache, schnelle Montage

  • große Querschnittsbereiche

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • keine Vordehnung

  • keine Flamme oder Wärmequelle erforderlich

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Bezeichnung

IREV-AK/FLEV-A

Beschreibung

Innen-Raum-End-Verschlüsse und Frei-Luft-End-Verschlüsse in Aufschiebetechnik für alle Einleiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV.

Downloads
Katalogseite

FLEV-A - Freiluft-Endverschluss in Aufschiebetechnik

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94384

FLEV-A12

6/10kV

95,0 - 240,0

1

91,50

87,60

83,80

94385

FLEV-A12

6/10kV

150,0 - 400,0

1

96,60

92,50

88,50

94386

FLEV-A12

6/10kV

240,0 - 500,0

1

112,60

107,90

103,20

94387

FLEV-A12

6/10kV

300,0 - 800,0

1

171,70

164,50

157,40

94388

FLEV-A24

12/20kV

10,0 - 35,0

1

95,90

91,90

87,90

94389

FLEV-A24

12/20kV

35,0 - 120,0

1

103,10

98,80

94,50

94390

FLEV-A24

12/20kV

70,0 - 240,0

1

112,60

107,90

103,20

94391

FLEV-A24

12/20kV

120,0 - 400,0

1

122,70

117,60

112,50

94392

FLEV-A24

12/20kV

240,0 - 630,0

1

187,80

180,00

172,10

94393

FLEX-A36

18/30kV

50,0 - 240,0

1

259,40

248,60

237,70

94394

FLEX-A36

18/30kV

120,0 - 400,0

1

281,30

269,40

257,60