IREV-A, FLEV-A

Endverschluss in Aufschiebetechnik

Produktfoto
Eigenschaften
  • einfache, schnelle Montage

  • große Querschnittsbereiche

  • unbegrenzte Lagerfähigkeit

  • keine Vordehnung

  • keine Flamme oder Wärmequelle erforderlich

  • sofortige Betriebsbereitschaft

Bezeichnung

IREV-A/FLEV-A

Beschreibung

Die Innenraum-Endverschlüsse und Freiluft-Endverschlüsse in Aufschiebetechnik sind für alle Einleiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV geeignet.

IREV-A - Innenraum-Endverschluss in Aufschiebetechnik

Artikel-Nr.

Typ

Nennspannung

Uo/U(Um)

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

94371

IREV-A12

6/10kV

95,0 - 240,0

1

61,80

59,30

56,80

94372

IREV-A12

6/10kV

150,0 - 400,0

1

65,30

62,70

59,90

94373

IREV-A12

6/10kV

240,0 - 500,0

1

76,10

72,90

69,70

94374

IREV-A12

6/10kV

300,0 - 800,0

1

166,10

161,20

156,40

94375

IREV-A24

12/20kV

10,0 - 35,0

1

64,80

62,10

59,50

94376

IREV-A24

12/20kV

35,0 - 120,0

1

69,70

66,90

63,90

94377

IREV-A24

12/20kV

70,0 - 240,0

1

76,10

72,90

69,70

94378

IREV-A24

12/20kV

120,0 - 400,0

1

83,00

79,50

76,10

94379

IREV-A24

12/20kV

240,0 - 630,0

1

122,10

117,00

112,00

94380

IREV-A36

18/30kV

16,0 - 95,0

1

156,30

149,80

143,20

94381

IREV-A36

18/30kV

50,0 - 240,0

1

175,40

168,00

160,70

94382

IREV-A36

18/30kV

120,0 - 400,0

1

190,10

182,10

174,20