HELUTOP® HT-AIR-MS

zur Verhinderung von Kondenswasserbildung

Produktfoto
Eigenschaften
  • eine Membran sorgt dafür, dass schon bei geringen Druckunterschieden Luft aus dem Gehäuse entweichen kann
  • wechselnde Druckunterschiede reduzieren Kondenswasser
  • kein Eindringen von Wasser und Schmutz von außen
  • hohe Zugentlastung
  • große Klemmbereiche
Bezeichnung

HELUTOP® HT-AIR-MS

Beschreibung

Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem. Zur Verhinderung von Kondenswasserbildung.

Einsatzbereiche
  • hoch abgedichtete Gehäuse
  • Umgebungen mit Temperaturschwankungen

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

906993

M12 x 1,5

4,0 - 8,0

8,0

17

50

1271,00

1189,00

1148,00

906994

M16 x 1,5

4,0 - 8,0

8,0

17

50

1302,00

1218,00

1176,00

906995

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

7,0

20

50

1333,00

1247,00

1204,00

906996

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

6,5

22

50

1364,00

1276,00

1232,00