MEGAFLEX® 600

halogen-free, flame retardant, oil-resistant, UV-resistant, flexible, meter marking

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung nach
    UL Style 20234, UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Flexibilität
    Wechselbiegeprüfung nach
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation, halogenfreies Spezialpolymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel, halogenfreies Spezialpolymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • hochflammwidrig
  • beständig gegen Öle und Fette
  • witterungs- und UV-beständig
  • hydrolysebeständig
  • flexibel, abrieb- und verschleißfest
  • ozonbeständig
  • recyclebar
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach NF X 10-702
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • Hydrolysebeständig nach
    DIN EN 61234-1
  • Ozonbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • geschirmte Analogtype:
    MEGAFLEX® 600-C
Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. Besonders geeignet im Windkraftanlagenbau und DV-Anlagen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13200

2 x 0,5

20

6,4

9,6

56,0

190,00

13201

3 G 0,5

20

6,8

14,4

68,0

202,00

13202

3 x 0,5

20

6,8

14,4

68,0

206,00

13203

4 G 0,5

20

7,6

19,0

100,0

212,00

13204

4 x 0,5

20

7,6

19,0

100,0

216,00

13205

5 G 0,5

20

8,2

24,0

117,0

286,00

13206

5 x 0,5

20

8,2

24,0

117,0

296,00

13207

7 G 0,5

20

9,8

33,6

138,0

338,00

13208

8 G 0,5

20

10,7

38,0

150,0

366,00

13209

10 G 0,5

20

11,6

48,0

176,0

416,00

13210

12 G 0,5

20

12,2

58,0

200,0

538,00

13211

16 G 0,5

20

13,7

76,0

250,0

775,00

13212

18 G 0,5

20

14,4

86,0

276,0

850,00

13213

20 G 0,5

20

15,3

96,0

293,0

968,00

13214

25 G 0,5

20

17,2

120,0

335,0

1568,00

13215

30 G 0,5

20

18,0

144,0

348,0

1778,00

13216

34 G 0,5

20

19,8

163,0

520,0

2352,00

13217

37 G 0,5

20

15,0

178,0

561,0

2570,00

13218

41 G 0,5

20

21,3

197,0

590,0

2860,00

13219

42 G 0,5

20

21,2

202,0

595,0

2928,00

13220

50 G 0,5

20

23,4

240,0

715,0

3484,00

13221

61 G 0,5

20

26,0

293,0

840,0

3622,00

13222

65 G 0,5

20

26,8

312,0

880,0

4252,00

13223

2 x 0,75

19

6,8

14,4

66,0

218,00

13224

3 G 0,75

19

7,2

21,6

74,0

250,00

13225

3 x 0,75

19

7,2

21,6

74,0

254,00

13226

4 G 0,75

19

8,0

29,0

126,0

288,00

13227

4 x 0,75

19

8,0

29,0

126,0

294,00

13228

5 G 0,75

19

8,8

36,0

140,0

366,00

13229

5 x 0,75

19

8,8

36,0

140,0

376,00

13230

7 G 0,75

19

10,7

50,0

190,0

412,00

13231

7 x 0,75

19

10,7

50,0

190,0

418,00

13232

8 G 0,75

19

11,5

58,0

212,0

468,00

13233

10 G 0,75

19

12,7

72,0

238,0

528,00

13234

12 G 0,75

19

13,1

86,0

257,0

708,00

13235

16 G 0,75

19

14,6

115,0

304,0

944,00

13236

18 G 0,75

19

15,6

130,0

362,0

1058,00