MEGAFLEX® 600-C

halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung nach
    UL Style 20234, UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Flexibilität
    Wechselbiegeprüfung nach
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation, halogenfreies Spezialpolymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel, halogenfreies Spezialpolymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • hochflammwidrig
  • beständig gegen Öle und Fette
  • witterungs- und UV-beständig
  • flexibel, abrieb- und verschleißfest
  • ozonbeständig
  • recyclebar
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach NF X 10-702
  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • hydrolysebeständig nach
    DIN EN 61234-1
  • ozonbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ungeschirmte Analogtype:
    MEGAFLEX® 600
Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. Besonders geeignet im Windkraftanlagenbau und DV-Anlagen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15217

2 x 0,5

20

6,9

35,0

46,0

342,00

15218

3 G 0,5

20

7,3

42,0

56,0

364,00

15219

3 x 0,5

20

7,3

42,0

56,0

371,00

15220

4 G 0,5

20

8,1

47,0

62,0

382,00

15221

4 x 0,5

20

8,1

47,0

62,0

389,00

15222

5 G 0,5

20

8,7

56,0

75,0

515,00

15223

5 x 0,5

20

8,7

56,0

75,0

533,00

15224

7 G 0,5

20

10,3

69,0

98,0

609,00

15225

10 G 0,5

20

12,1

94,0

135,0

801,00

15226

12 G 0,5

20

12,7

108,0

158,0

969,00

15227

18 G 0,5

20

14,9

145,0

216,0

1530,00

15228

20 G 0,5

20

15,8

172,0

240,0

1743,00

15229

25 G 0,5

20

17,7

240,0

315,0

2823,00

15230

2 x 0,75

18

7,3

40,0

60,0

393,00

15231

3 G 0,75

18

7,7

52,0

68,0

450,00

15232

3 x 0,75

18

7,7

52,0

68,0

458,00

15233

4 G 0,75

18

8,5

60,0

78,0

519,00

15234

4 x 0,75

18

8,5

60,0

78,0

530,00

15235

5 G 0,75

18

9,3

71,0

95,0

659,00

15236

5 x 0,75

18

9,3

71,0

95,0

677,00

15237

7 G 0,75

18

10,7

91,0

130,0

742,00

15238

7 x 0,75

18

10,7

91,0

130,0

753,00

15239

12 G 0,75

18

13,1

142,0

203,0

1275,00

15240

18 G 0,75

18

16,2

212,0

290,0

1905,00

15241

20 G 0,75

18

17,2

238,0

320,0

2157,00

15242

25 G 0,75

18

19,5

281,0

413,0

2769,00

15243

2 x 1

17

8,0

50,0

66,0

479,00

15244

3 G 1

17

8,6

60,0

80,0

537,00

15245

3 x 1

17

8,6

60,0

80,0

548,00

15246

4 G 1

17

9,4

71,0

100,0

609,00

15247

4 G 1

17

9,4

71,0

100,0

706,00

15248

5 G 1

17

10,4

88,0

130,0

810,00

15249

10 G 1

17

14,9

150,0

232,0

1318,00

15250

12 G 1

17

14,5

184,0

260,0

1498,00

15251

18 G 1

17

17,9

260,0

382,0

1995,00

15252

20 G 1

17

19,0

317,0

440,0

2283,00

15253

25 G 1

17

21,7

349,0

540,0

3003,00

15254

2 x 1,5

16

9,0

63,0

88,0

594,00

15255

3 G 1,5

16

9,7