MEGAFLEX® 500

halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel,
metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung
    in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11,
    nach UL Style 20939, UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Flexibilität
    Wechselbiegeprüfung nach
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • hochflammwidrig
  • beständig gegen Öle und Fette
  • witterungs- und UV-beständig
  • hydrolysebeständig
  • flexibel, abrieb- und verschleißfest
  • ozonbeständig
  • recyclebar
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach NF X 10-702
  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • hydrolysebeständig nach
    DIN EN 61234-1
  • ozonbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • auch als 0,6/1 kV Leitung lieferbar.
    MEGAFLEX® 600
  • geschirmte Analogtype:
    MEGAFLEX® 500-C
Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Klimatechnik, bei der Lager- und Fördertechnik, beim Schiffsbau sowie bei den regenerativen Energien wie beim Windkraftanlagenbau.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13344

2 x 0,5

20

5,0

9,6

43,0

98,00

13345

3 G 0,5

20

5,3

14,4

50,0

119,00

13346

3 x 0,5

20

5,3

14,4

50,0

124,00

13347

4 G 0,5

20

5,7

19,0

60,0

148,00

13348

4 x 0,5

20

5,7

19,0

60,0

153,00

13349

5 G 0,5

20

6,2

24,0

71,0

178,00

13350

5 x 0,5

20

6,2

24,0

71,0

182,00

13351

7 G 0,5

20

7,4

33,6

84,0

196,00

13352

8 G 0,5

20

8,0

38,0

101,0

264,00

13353

10 G 0,5

20

8,8

48,0

121,0

319,00

13354

12 G 0,5

20

9,1

58,0

142,0

358,00

13355

16 G 0,5

20

10,0

76,0

183,0

461,00

13356

18 G 0,5

20

10,7

86,0

204,0

491,00

13357

20 G 0,5

20

11,2

96,0

227,0

533,00

13359

25 G 0,5

20

12,7

120,0

283,0

623,00

13360

30 G 0,5

20

13,5

144,0

324,0

889,00

13361

34 G 0,5

20

14,5

163,0

367,0

1176,00

13362

37 G 0,5

20

14,5

178,0

381,0

1285,00

13363

41 G 0,5

20

15,8

197,0

417,0

1430,00

13364

42 G 0,5

20

15,8

202,0

454,0

1464,00

13365

50 G 0,5

20

17,3

240,0

519,0

1742,00

13366

61 G 0,5

20

18,5

293,0

635,0

1811,00

13367

65 G 0,5

20

19,4

312,0

694,0

2126,00

13368

2 x 0,75

19

5,4

14,4

47,0

123,00

13369

3 G 0,75

19

5,7

21,6

56,0

134,00

13370

3 x 0,75

19

5,7

21,6

56,0

138,00

13371

4 G 0,75

19

6,2

29,0

69,0

185,00

13372

4 x 0,75

19

6,2

29,0

69,0

189,00

13373

5 G 0,75

19

6,8

36,0

83,0

197,00

13374

5 x 0,75

19

6,8

36,0

83,0

201,00

13375

7 G 0,75

19

8,1

50,0

114,0

299,00

13376

7 x 0,75

19

8,1

50,0

114,0

303,00

13377

8 G 0,75

19

8,9

58,0

136,0

341,00

13378

10 G 0,75

19

9,6

72,0

172,0

368,00

13379

12 G 0,75

19

9,9

86,0

183,0

387,00

13380

16 G 0,75

19

11,2

115,0

241,0

446,00

13381

18 G 0,75

19

11,9

130,0

266,0

495,00

13382

20 G 0,75

19

12,6

144,0

291,0

561,00

13383

25 G 0,75

19

14,1

180,0