MEGAFLEX® 500-C

halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig, UV-beständig, flexibel,
geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung
    in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11,
    nach UL Style 20939, UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Flexibilität
    Wechselbiegeprüfung nach
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus halogenfreiem
    Spezial-Polymer
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • hochflammwidrig
  • beständig gegen Öle und Fette
  • witterungs- und UV-beständig
  • flexibel, abrieb- und verschleißfest
  • ozonbeständig
  • recyclebar
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart C)
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B), CSA FT1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach NF X 10-702
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1,
    DIN EN 60754-1, IEC 60754-1
    (vorher DIN VDE 0482-267-2-1)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
  • Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/
    DIN EN 60811-404
  • Hydrolysebeständig nach DIN EN 61234-1
  • Ozonbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    MEGAFLEX® 500
Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei schwerer mechanischer Beanspruchung. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Klimatechnik, bei der Lager- und Fördertechnik, beim Schiffsbau sowie bei den regenerativen Energien wie beim Windkraftanlagenbau.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13500

2 x 0,5

20

5,7

35,0

46,0

173,00

13501

3 G 0,5

20

6,0

42,0

56,0

185,00

13502

3 x 0,5

20

6,0

42,0

56,0

189,00

13503

4 G 0,5

20

6,5

47,0

62,0

289,00

13504

4 x 0,5

20

6,5

47,0

62,0

293,00

13505

5 G 0,5

20

7,0

56,0

75,0

350,00

13506

5 x 0,5

20

7,0

56,0

75,0

354,00

13507

7 G 0,5

20

7,9

69,0

98,0

387,00

13508

8 G 0,5

20

8,5

80,0

116,0

485,00

13509

10 G 0,5

20

9,3

94,0

135,0

536,00

13510

12 G 0,5

20

9,6

108,0

158,0

588,00

13511

16 G 0,5

20

10,7

129,0

210,0

635,00

13512

18 G 0,5

20

11,2

145,0

216,0

734,00

13514

20 G 0,5

20

11,9

172,0

240,0

865,00

13515

25 G 0,5

20

13,4

240,0

315,0

1105,00

13516

2 x 0,75

19

6,1

40,0

60,0

183,00

13517

3 G 0,75

19

6,4

52,0

68,0

195,00

13518

3 x 0,75

19

6,4

52,0

68,0

200,00

13519

4 G 0,75

19

6,9

60,0

78,0

330,00

13520

4 x 0,75

19

6,9

60,0

78,0

335,00

13521

5 G 0,75

19

7,4

71,0

95,0

415,00

13522

5 x 0,75

19

7,4

71,0

95,0

455,00

13523

7 G 0,75

19

8,6

91,0

130,0

497,00

13524

7 x 0,75

19

8,6

91,0

130,0

501,00

13525

8 G 0,75

19

9,4

110,0

145,0

549,00

13526

10 G 0,75

19

10,2

137,0

180,0

626,00

13527

12 G 0,75

19

10,4

142,0

203,0

656,00

13528

16 G 0,75

19

11,6

200,0

275,0

715,00

13529

18 G 0,75

19

12,4

212,0

290,0

812,00

13530

20 G 0,75

19

12,9

238,0

320,0

944,00

13531

25 G 0,75

19

14,8

281,0

413,0

1259,00

13532

2 x 1

18

6,4

50,0

66,0

230,00

13533

3 G 1

18

6,7

60,0

80,0

270,00

13534

3 x 1

18

6,7

60,0

80,0

274,00

13535