LWL-Kabel mobil, trommelbar

A-V(ZN)11Y

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

Ader-Art: Kompaktader
Zugentlastungselemente: Kevlar
Außenmantelfarbe: orange

Eigenschaften

Max. zugkraft: 650 N
Max. Querdruck: 40 N/cm
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig
Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E6
Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 500.000
ölbeständig

Beschreibung
LWL-Mobilkabel, trommelbar
Anwendung

Diese HELUCOM® Kabel wurden als mobile Feldkabel entwickelt. Sie sind sehr gut trommelbar und äußerst zugfest. Da der Kabelmantel fest auf dem Aramidgeflecht verankert ist, sind sie für den beweglichen Einsatz besonders geeignet. Der Vorteil dieser Kabel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glasfaserstrecken zu installieren sind, wie z.B. bei Schleppketten, Fernsehübertragungen, Objektüberwachung etc.

Downloads
Produktblatt

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Außen-
mantel-
material

Min. stat.
Biegeradius
mm

Flamm-
widrigkeit

halogen-
frei

UL

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

LWL-Kabel mobil

2

Multimode G50/125

OM2

5,0

PUR

75

ja

ja

nein

20

80382

LWL-Kabel mobil

2

Multimode G62,5/125

OM1

5,0

PUR

75

ja

ja

nein

20

80363

LWL-Kabel mobil

4

Multimode G50/125

OM2

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

80534

LWL-Kabel mobil

4

Multimode G62,5/125

OM1

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

81036

LWL-Kabel mobil

4

Single-Mode E9/125

ITU-T G.652

5,8

PUR

90

ja

ja

nein

31

801727

LWL-Kabel mobil

8

Multimode G50/125

OM2

7,0

PUR

105

ja

ja

nein

47

81037

LWL-Kabel mobil

8

Multimode G62,5/125

OM1

7,0

PUR

105

ja

ja

nein

47

81038