LT-CNP

Schlauchverschraubung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

UL/CSA- Zulassung

Einschraubhülse aus PA 6

Bezeichnung

Schlauchverschraubung LT-CNP gerade

Beschreibung

LIQUIDTIGHT Verschraubung aus verzinktem Stahl für Kunststoffschutzschläuche CNP.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Typ

Größe

NPT

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904907

-

1/2"

3/8

19,4

15,0

27,0

25

1527,30

1466,10

1405,10

904908

-

1/2"

1/2

23,4

15,0

32,0

25

1737,10

1667,60

1598,10

904909

-

3/4"

3/4

29,5

15,0

39,0

25

2399,80

2303,80

2207,80

904910

-

1"

1

36,3

18,0

45,0

5

3730,50

3581,30

3432,00

904911

-

1 1/4"

1 1/4

46,0

19,0

59,0

5

5614,40

5389,80

5165,30

904912

-

1 1/2"

1 1/2

52,4

19,0

67,0

2

8821,10

8468,30

8115,40

904913

-

2"

2

66,6

19,0

82,0

1

14940,10

14342,50

13744,90