LiY-TPC-Y

paarig geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Produktfoto
Technische Daten
  • Paargeschirmte Spezial-PVC-
    Datenübertragungsleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0812 und 0814
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -30°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung  500 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    1200 V
  • Durchschlagspannung
    min. 2400 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Kabel Ø
    nicht bewegt 7,5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
    0,25 mm² und 0,34 mm² nach DIN VDE 0812
  • Litzenaufbau bei:
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,34 mm² = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Trennfolie über einzelne Paare
  • Paare geflechtgeschirmt, Cu verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • alle Paar-C mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Die paarig geschirmte Datenübertragungsleitung kommt als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik zur Anwendung. Störfreie Übertragung von Datensignalen von Peripheriegeräten zu Informationsspeicher. Exzellente Verbindungsleitung für Mischpult, Studioanlagen, Mess- und Regeltechnik. Zuverlässig in der Prozesssteuerung, in Bearbeitungszentren und sicherheitstechnischen Anlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

21323

2 x 2 x 0,25

6,2

32,0

60,0

278,00

21324

3 x 2 x 0,25

6,8

48,0

80,0

322,00

21325

4 x 2 x 0,25

7,4

64,0

112,0

406,00

21326

5 x 2 x 0,25

8,7

80,0

142,0

437,00

21327

6 x 2 x 0,25

9,1

96,0

159,0

498,00

21328

7 x 2 x 0,25

9,6

112,0

177,0

514,00

21329

10 x 2 x 0,25

11,7

160,0

250,0

754,00

21340

2 x 2 x 0,34

6,7

42,0

78,0

298,00

21341

3 x 2 x 0,34

7,5

63,0

104,0

378,00

21342

4 x 2 x 0,34

8,1

84,0

153,0

427,00

21343

5 x 2 x 0,34

9,5

105,0

189,0

511,00

21344

7 x 2 x 0,34

10,1

147,0

238,0

630,00

21345

10 x 2 x 0,34

13,4

210,0

322,0

818,00

21355

2 x 2 x 0,5

8,3

58,0

96,0

374,00

21356

3 x 2 x 0,5

9,2

87,0

136,0

443,00

21357

4 x 2 x 0,5

10,2

116,0

187,0

504,00

21370

2 x 2 x 0,75

9,2

76,0

132,0

424,00

21371

3 x 2 x 0,75

10,1

114,0

178,0

522,00

21372

4 x 2 x 0,75

11,2

152,0

243,0

599,00

21373

5 x 2 x 0,75

12,7

190,0

312,0

693,00

21385

2 x 2 x 1

9,6

86,0

142,0

457,00

21386

3 x 2 x 1

10,8

130,0

189,0

653,00

21387

4 x 2 x 1

11,9

149,0

275,0

738,00