Lautsprecherleitungen

Logo Image
Produktfoto
Hinweise
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Downloads
Datenblatt

Leiterquerschnitt

2 x 0,5

2 x 0,5

2 x 0,75

2 x 0,75

2 x 1,5

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 4

Artikel-Nr.

40180

40023

40181

40024

40182

40025

40183

40026

40184

40027

 

Aufbau

Leiter-Material: Cu-Litze blank

Aderkennzeichnung: Rillen

Litzenaufbau

16 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

28 x 0,25

28 x 0,25

48 x 0,25

48 x 0,25

55 x 0,30

55 x 0,30

Isolierung H x B mm

2,0 x 5,0

2,1 x 4,7

2,2 x 4,9

2,2 x 4,9

2,6 x 5,5

2,6 x 5,5

3,3 x 7,0

3,3 x 7,0

4,3 x 8,2

4,3 x 8,2

Mantelmaterial

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Mantelfarbe

transparent

schwarz/rot

transparent

schwarz/rot

transparent

schwarz/rot

transparent

schwarz/rot

transparent

schwarz/rot

Gewicht ca. kg / km

15

15

20

20

37

37

63

63

80

80

 

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand

max. (Ohm/km)

70

70

47

47

23

23

14

14

9

9

Kapazität pF/m

47

47

60

60

67

67

67

67

64

64

Induktivität µH/m bei

1 kHz

0,7

0,67

0,61

0,61

0,54

0,54

0,54

0,54

0,58

0,58

10 kHz

0,8

0,79

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

100 kHz

0,8

0,85

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

1000 kHz

0,8

0,8

0,67

0,67

0,52

0,52

0,56

0,56

0,59

0,59

 

Cu-Zahl kg/km

9,6

9,6

14,4

14,4

28,8

28,8

48,0

48,0

76,8

76,8