KW

Kunststoffwendel

Produktfoto
Hinweise

Andere Materialien oder Farben auf Anfrage.

Bezeichnung

KW Kunststoffwendel

Beschreibung

Kunststoffwendel aus Polyethylen.

Schützt Kabelbäume, Drähte und Leitungen.

Bündeln und Binden von Einzeldrähten sowie mechanischer Schutz für lose verlegte oder bewegliche Kabel und Leitungen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisieungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Größe

Farbe

Bündel-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91000

6

transparent

5,0 - 20,0

25

20,60

19,80

18,90

91001

6

schwarz

5,0 - 20,0

25

20,60

19,80

18,90

96659

6

gelb

5,0 - 20,0

25

27,50

26,40

25,30

96891

6

orange

5,0 - 20,0

25

27,50

26,40

25,30

91002

12

transparent

12,0 - 40,0

25

41,50

39,80

38,20

91003

12

schwarz

12,0 - 40,0

25

41,50

39,80

38,20

96658

12

gelb

10,0 - 40,0

25

63,60

61,10

58,50

97042

12

orange

10,0 - 40,0

25

63,60

61,10

58,50

96300

22

transparent

20,0 - 150,0

25

153,50

147,30

141,10

96299

22

schwarz

20,0 - 150,0

25

153,50

147,30

141,10