KVA-XXL-MS-E

EMV-Kabelverschraubung

Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften
  • großflächige Abdichtung
  • montagefreundlich
  • große Klemmbereiche
Hinweise

Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung

KVA-XXL-MS-E

Beschreibung

EMV-Dichtungs-Kabelverschraubung aus Messing für besonders große Kabeldurchmesser.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Datenblatt

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Außen-Ø

Schirmgeflecht

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

98257

M63 x 1,5

40,0 - 45,0

36,0 - 41,0

10,0

65

1

3393,00

3138,60

2884,10

96560

M63 x 1,5

45,0 - 51,0

36,0 - 45,0

10,0

70

1

3393,00

3138,60

2884,10

94218

M63 x 1,5

45,0 - 51,0

40,0 - 48,0

10,0

70

1

3393,00

3138,60

2884,10

98725

M63 x 1,5

51,0 - 55,0

40,0 - 48,0

10,0

80

1

3393,00

3138,60

2884,10

94189

M72 x 2,0

40,0 - 45,0

36,0 - 41,0

15,0

70

1

3487,30

3225,80

2964,30

94847

M72 x 2,0

45,0 - 51,0

40,0 - 48,0

15,0

70

1

3487,30

3225,80

2964,30

905498

M72 x 2,0

51,0 - 55,0

40,0 - 48,5

15,0

80

1

3487,30

3225,80

2964,30

94208

M72 x 2,0

51,0 - 55,0

46,0 - 54,0

15,0

80

1

3487,30

3225,80

2964,30

94188

M72 x 2,0

54,0 - 58,0

40,0 - 48,0

15,0

80

1

3505,80

3242,90

2980,00

93728

M75 x 1,5

42,0 - 48,0

40,0 - 48,0

15,0

70

1

3505,80

3242,90

2980,00

91600

M75 x 1,5

45,0 - 51,0

40,0 - 48,0

15,0

70

1

3505,80

3242,90

2980,00

90068

M75 x 1,5

54,0 - 58,0

46,0 - 54,0

15,0

80

1

3505,80

3242,90

2980,00

97066

M80 x 2,0

58,0 - 64,0

46,0 - 54,0

15,0

95

1

4245,80

3927,40

3609,00

98908

M80 x 2,0

63,0 - 70,0

46,0 - 54,0

15,0

95

1

4245,80

3927,40

3609,00

905303

M80 x 2,0

63,0 - 70,0

46,0 - 58,0

15,0

95

1

5065,80

4691,90

4318,00