KVA

Dichteinsatz

Produktfoto
Bezeichnung

KVA Dichteinsatz geschlossen

Beschreibung

Geschlossene Dichteinsätze aus Weich-PVC zur Bestückung von KVA-Verschraubungskörpern.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

97087

9

M16 x 1,5

weiß

-

100

32,50

31,50

30,90

97088

11

-

weiß

-

100

39,00

37,90

37,20

97089

13,5

M20 x 1,5

weiß

-

100

50,60

49,10

48,20

97090

16

M25 x 1,5

weiß

-

50

55,00

53,40

52,40

97091

21

M32 x 1,5

weiß

-

50

74,90

72,70

71,30

97092

29

M40 x 1,5

weiß

-

25

135,40

131,40

128,90

97093

36

M50 x 1,5

weiß

-

25

282,70

274,50

269,00

97094

42

-

weiß

-

10

445,00

432,00

423,40

97095

48

M63 x 1,5

weiß

-

10

701,20

689,50

677,80