KROV

Kennzeichnungsringe

Produktfoto
Hinweise
Ersetzen Sie xx durch die Zahl der gewünschten Buchstaben, Zahlen oder Symbole. Siehe Kennzeichnungsringe Seite 371.
Aufmachung in je 5 auseinader reißbaren Polybeuteln.
Bezeichnung
KROV Kennzeichnungsringe
Beschreibung
  • Offene Ausführung
  • Verdrehschutz
  • Hervorragend lesbar
  • Sichere Positionierung durch Widerhaken
  • Schnelle Installation- einfach einschnappen lassen
  • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck
  • Druck: heiß geprägt

Artikel-Nr.

Farbe
mit Aufdruck

Typ

Kabel-
querschnitt

von - bis

mm²

Kabel-Ø

von - bis

mm

Stabfarbe

VPE
Stück

Netto EUR/100 VPE bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

9086xx

weiß/gelb mit schwarz

KROV 03

0,4 - 1,5

2,4 - 3

-

1000

3,00

a. A.

a. A.

9087xx

weiß/gelb mit schwarz

KROV 04

1,5 - 3

3,1 - 4

-

1000

3,00

a. A.

a. A.

9088xx

weiß/gelb mit schwarz

KROV 05

3 - 4

4 - 5

-

1000

3,00

a. A.

a. A.

9089xx

weiß/gelb mit schwarz

KROV 06

4 - 5

5 - 6,2

-

1000

3,15

a. A.

a. A.