Konfektionierte Servomotorleitungen für feste Verlegung

Basisleitungen zur Verwendung an SIEMENS-Antriebssystemen (Drive Cliq*)

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt 0°C bis +60°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    2 m/s²
  • Biegezyklen
    100.000 bei ≥ 20x Leitungs Ø
  • Nennspannung VDE
    (Leistung) U0/U 0,6/1 kV
    (Signal) 24 V
    Nennspannung UL/CSA
    (Leistung + Signal) 1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern 4 kV
    Signaladern 1 kV
  • Isolationswiderstand ≥ 20 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank nach IEC 60228 Kl.6
  • PVC-Aderisolation
  • Aderidentifikation U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation TPE-E
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung verzinntes Kupfergeflecht
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
* Drive Cliq ist eine eingetragene Marke
der Siemens AG.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-5CS01

5CS01 DESINA PVC

660855

237,00

6FX5002-5CS11

5CS11 DESINA PVC

660856

254,00

6FX5002-5CS21

5CS21 DESINA PVC

660857

a. A.

6FX5002-5CS31

5CS31 DESINA PVC

660858

346,00

6FX5002-5CS41

5CS41 DESINA PVC

660859

a. A.

6FX5002-5CS51

5CS51 DESINA PVC

660860

a. A.

6FX5002-5CS61

5CS61 DESINA PVC

660861

a. A.

6FX5002-5CS13

5CS13 DESINA PVC

660862

a. A.

6FX5002-5DS01

5DS01 DESINA PVC

660863

232,00

6FX5002-5DS11

5DS11 DESINA PVC

660864

a. A.

6FX5002-5DS21

5DS21 DESINA PVC

660865

a. A.

6FX5002-5DS31

5DS31 DESINA PVC

660866

353,00

6FX5002-5DS41

5DS41 DESINA PVC

660867

a. A.

6FX5002-5DS51

5DS51 DESINA PVC

660868

a. A.

6FX5002-5DS61

5DS61 DESINA PVC

660869

a. A.

6FX5002-5DS13

5DS13 DESINA PVC

660870

a. A.