Konfektionierte Servomotorleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt 0°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -20°C  bis  +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    2 m/s²
  • Biegezyklen
    100.000 bei  ≥  20x Leitungs Ø
  • Nennspannung (UL/CSA)
    (Leistung + Signal)  1000 V
    Nennspannung (VDE)
    (Leistung)  U0/U 0,6/1 kV
    (Signal)  24 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  4 kV
    Signaladern  2 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥ 20 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • PVC-Aderisolation
  • Aderidentifikation U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation TPE-E
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung verzinntes Kupfergeflecht
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-5CA01

5CA01 DESINA PVC

660224

103,00

6FX5002-5CA11

5CA11 DESINA PVC

660227

134,00

6FX5002-5CA21

5CA21 DESINA PVC

660230

185,00

6FX5002-5CA31

5CA31 DESINA PVC

660234

196,00

6FX5002-5CA41

5CA41 DESINA PVC

660237

248,00

6FX5002-5CA51

5CA51 DESINA PVC

660238

300,00

6FX5002-5CA61

5CA61 DESINA PVC

660239

a. A.

6FX5002-5CA13

5CA13 DESINA PVC

660229

a. A.

6FX5002-5CA23

5CA23 DESINA PVC

660232

a. A.

6FX5002-5DA01

5DA01 DESINA PVC

660241

143,00

6FX5002-5DA11

5DA11 DESINA PVC

660244

154,00

6FX5002-5DA21

5DA21 DESINA PVC

660247

253,00

6FX5002-5DA31

5DA31 DESINA PVC

660250

a. A.

6FX5002-5DA41

5DA41 DESINA PVC

660254

282,00

6FX5002-5DA51

5DA51 DESINA PVC

660257

327,00

6FX5002-5DA61

5DA61 DESINA PVC

660259

a. A.

6FX5002-5DA13

5DA13 DESINA PVC

660666

a. A.

6FX5002-5DA23

5DA23 DESINA PVC

660249

642,00

6FX5002-5DA33

5DA33 DESINA PVC

660252

1132,00

6FX5002-5DA43

5DA43 DESINA PVC

660255

a. A.

6FX5002-5DA53

5DA53 DESINA PVC

660667

a. A.