Konfektionierte Servomotorleitungen für bewegten Einsatz (PUR)

Basisleitungen zur Verwendung an REXROTH-Antriebssystemen

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    5 Mio. bei ≥ 10x Leitungs Ø
  • Nennspannung
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern 4 kV
    Signaladern 2 kV
  • Isolationswiderstand ≥ 10 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • PETP-Aderisolation
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation PETP
  • Aderidentifikation
    Paar 1: 5, 6
    Paar 2: 7, 8
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung Aluminium/Polyester-Folie
    Beilauflitze
    verzinntes Kupfergeflecht
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte
Motoranschlussleitung wird speziell für
Applikationen mit hoher mechanischer
Beanspruchung hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

IKG4008

Motorleitung 4008 PUR

660090

a. A.

IKG4009

Motorleitung 4009 PUR

660091

218,00

IKG4017

Motorleitung 4017 PUR

660092

238,00

IKG4077

Motorleitung 4077 PUR

660093

a. A.

IKG4029

Motorleitung 4029 PUR

660095

a. A.

IKG4039

Motorleitung 4039 PUR

660096

a. A.

IKG4028

Motorleitung 4028 PUR

660097

a. A.

IKG4073

Motorleitung 4073 PUR

660099

a. A.

IKG4071

Motorleitung 4071 PUR

660100

a. A.

IKG4072

Motorleitung 4072 PUR

660101

a. A.

IKG4053

Motorleitung 4053 PUR

660103

a. A.

IKG4060

Motorleitung 4060 PUR

660104

373,00

IKG4055

Motorleitung 4055 PUR

660105

a. A.

IKG4063

Motorleitung 4063 PUR

660108

a. A.

IKG4070

Motorleitung 4070 PUR

660109

395,00

IKG4068

Motorleitung 4068 PUR

660110

a. A.

IKG4067

Motorleitung 4067 PUR

660111

403,00

IKG4083

Motorleitung 4083 PUR

660114

a. A.

IKG4090

Motorleitung 4090 PUR

660115

440,00

IKG4087

Motorleitung 4087 PUR

660116

a. A.

IKG4103

Motorleitung 4103 PUR

660119

526,00

IKG4110

Motorleitung 4110 PUR

660120

a. A.

IKG4107

Motorleitung 4107 PUR

660121

a. A.

IKG4123

Motorleitung 4123 PUR

660124

a. A.

IKG4130

Motorleitung 4130 PUR

660125

a. A.

IKG4127

Motorleitung 4127 PUR

660126

a. A.

IKG4143

Motorleitung 4143 PUR

660129

a. A.

IKG4150

Motorleitung 4150 PUR

660130

a. A.

IKG4147

Motorleitung 4147 PUR

660131

665,00

IKG4163

Motorleitung 4163 PUR

660134

650,00

IKG4170

Motorleitung 4170 PUR

660135

599,00

IKG4167

Motorleitung 4167 PUR

660136

a. A.

IKG4183

Motorleitung 4183 PUR

660139

a. A.

IKG4200

Motorleitung 4200 PUR

660140

192,00

IKG4186

Motorleitung 4186 PUR

660141

691,00

IKG4203

Motorleitung 4203 PUR

660144

a. A.

IKG4210

Motorleitung 4210 PUR

660145

a. A.

IKG4204

Motorleitung 4204 PUR

660146

a. A.

IKG4223

Motorleitung 4223 PUR

660149

a. A.

IKG4224

Motorleitung 4224 PUR

660150

a. A.

IKG4013

Motorleitung 4013 PUR

660153

a. A.

IKG4020

Motorleitung 4020 PUR

660154

190,00

IKG4018

Motorleitung 4018 PUR

660155

164,00

IKG4016

Motorleitung 4016 PUR

660156

224,00

IKG4033

Motorleitung 4033 PUR

660157

a. A.

IKG4050

Motorleitung 4050 PUR

660158

a. A.

IKG4035

Motorleitung 4035 PUR

660159

a. A.

IKG4037

Motorleitung 4037 PUR

660160

a. A.

IKG4136

Motorleitung 4136 PUR

660689

a. A.

IKG4155

Motorleitung 4155 PUR

660690

a. A.

IKG4176

Motorleitung 4176 PUR

660691

a. A.

IKG4186

Motorleitung 4186 PUR

660692

a. A.

IKG4172

Motorleitung 4172 PUR

660693

551,00

IKG4173

Motorleitung 4173 PUR

660694

a. A.

IKG4174

Motorleitung 4174 PUR

660695

a. A.

IKG4115

Motorleitung 4115 PUR

660696

a. A.

IKG4140

Motorleitung 4140 PUR

660697

a. A.

IKG4116

Motorleitung 4116 PUR

660698

a. A.

RKL4421

Motorleitung 4421 PUR

660699

a. A.

IKG4117

Motorleitung 4117 PUR

660700

523,00

IKG4177

Motorleitung 4177 PUR

<