Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei  ≥  12x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung
    VDE  U0/U 600/1000 V
    UL  1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  4 kV
    Signaladern  2 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥ 500 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • hochwertige PP-Aderisolation
  • Aderidentifikation U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation hochwertiges PP
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung Umseilung mit verzinnten
    Kupferdrähten
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
* Drive Cliq ist eine eingetragene Marke
   der Siemens AG.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-5CS01

5CS01 DESINA PUR

660871

245,00

6FX8002-5CS11

5CS11 DESINA PUR

660872

a. A.

6FX8002-5CS21

5CS21 DESINA PUR

660873

a. A.

6FX8002-5CS31

5CS31 DESINA PUR

660874

a. A.

6FX8002-5CS41

5CS41 DESINA PUR

660875

a. A.

6FX8002-5CS51

5CS51 DESINA PUR

660876

a. A.

6FX8002-5CS61

5CS61 DESINA PUR

660877

a. A.

6FX8002-5CS13

5CS13 DESINA PUR

660878

a. A.

6FX8002-5DS01

5DS01 DESINA PUR

660879

267,00

6FX8002-5DS11

5DS11 DESINA PUR

660880

309,00

6FX8002-5DS21

5DS21 DESINA PUR

660881

a. A.

6FX8002-5DS31

5DS31 DESINA PUR

660882

a. A.

6FX8002-5DS41

5DS41 DESINA PUR

660883

a. A.

6FX8002-5DS51

5DS51 DESINA PUR

660884

a. A.

6FX8002-5DS61

5DS61 DESINA PUR

660885

a. A.

6FX8002-5DS13

5DS13 DESINA PUR

660886

a. A.