Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -50°C  bis  +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio bei  ≥  12x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung
    VDE  U0/U 600/1000 V
    UL  1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  4 kV
    Steueradern  2 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥ 500 MOhm x km
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • hochwertige PP-Aderisolation
  • Aderidentifikation U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation hochwertiges PP
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung Umseilung mit verzinnten
    Kupferdrähten
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-5CA01

5CA01 DESINA PUR

660053

131,00

6FX8002-5CA11

5CA11 DESINA PUR

660056

265,00

6FX8002-5CA21

5CA21 DESINA PUR

660059

213,00

6FX8002-5CA31

5CA31 DESINA PUR

660063

229,00

6FX8002-5CA41

5CA41 DESINA PUR

660066

249,00

6FX8002-5CA51

5CA51 DESINA PUR

660067

271,00

6FX8002-5CA61

5CA61 DESINA PUR

660068

328,00

6FX8002-5CA13

5CA13 DESINA PUR

660058

536,00

6FX8002-5CA23

5CA23 DESINA PUR

660061

760,00

6FX8002-5DA01

5DA01 DESINA PUR

660070

166,00

6FX8002-5DA11

5DA11 DESINA PUR

660073

227,00

6FX8002-5DA21

5DA21 DESINA PUR

660076

251,00

6FX8002-5DA31

5DA31 DESINA PUR

660080

261,00

6FX8002-5DA41

5DA41 DESINA PUR

660084

304,00

6FX8002-5DA51

5DA51 DESINA PUR

660088

326,00

6FX8002-5DA61

5DA61 DESINA PUR

660089

378,00

6FX8002-5DA13

5DA13 DESINA PUR

89800

560,00

6FX8002-5DA23

5DA23 DESINA PUR

89802

850,00

6FX8002-5DA33

5DA33 DESINA PUR

660082

872,00

6FX8002-5DA43

5DA43 DESINA PUR

660085

1091,00

6FX8002-5DA53

5DA53 DESINA PUR

660668

1380,00