Konfektionierte Geberleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C  bis  +60°C
    nicht bewegt -20°C  bis  +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    2 m/s²
  • Biegezyklen
    100.000 bei  ≥  10x Leitungs Ø
  • max. Betriebsspannung
    30 V AC (UL)
  • Prüfspannung
    500 V / 50 Hz / 1min
  • Isolationswiderstand
    ≥ 1 GOhm x km
  • Leiterwiderstand
    Ader AWG26  ≤  135 Ohm/km
    Ader AWG22  ≤  62 Ohm/km
  • Wellenwiderstand AWG26 Paare
    von 1 MHz bis 100 MHz 100+/-15 Ohm
  • Betriebskapazität AWG26 Paare
    bei 800 Hz Nom. 50 pF/m
Aufbau
  • Cu-Litze blank, 7-drähtig
  • Polyolefin-Aderisolation
  • Gesamtschirm kunststoffkaschierte
    Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinnten
    Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Aufbau/Farbcode
  • (2xAWG22+2x2xAWG26)
    Farbcode
    Paar AWG22: RT+SW
    Paar 1 AWG26: GE+GN
    Paar 2 AWG26: RS+BL
     
Steckerdaten
RJ45-Stecker CAT5
Material PBT/Messing vernickelt
Kontakte 30u Aui
Bemessungsspannung: 50 V DC / 35 V AC
Betriebstemperatur: -20°C bis + 120°C
Steckzyklen: 1000
Cover
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss / PBT blau
PBT blau
PBT schwarz
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
* Drive Cliq ist eine eingetragene Marke
   der Siemens AG.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-2DC00

2DC00 DESINA PUR nicht schleppfähig

660887

145,00

6FX5002-2DC10

2DC10 DESINA PUR nicht schleppfähig

660888

148,00

6FX5002-2DC20

2DC20 DESINA PUR nicht schleppfähig

660889

148,00