Konfektionierte Geberleitungen für bewegten Einsatz (PUR)

Basisleitungen zur Verwendung an REXROTH-Antriebssystemen

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt 0°C bis +60°C
    nicht bewegt -40°C bis +60°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 8x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei ≥ 12x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung
    VDE 300 V AC
    UL/CSA 30 V
  • Prüfspannung 1000 V (0,14 mm² 0,5 kV)
  • Isolationswiderstand ≥ 100 MOhm x km
Aufbau
  • Cu-Litze
  • hochwertige PP-Aderisolation /
    Polyolefin-Aderisolation
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange
    (bei (2x0,5+4x2x0,25) auch grün möglich)
Aufbau/Farbcode
  • (2x0,5+4x2x0,25)
    WS, BR, BR+GN, RT+SW, BL+VI, GR+RS
  • (2x1,0+4x2x0,25)
    WS, BR, BR+GN, RT+SW, BL+VI, GR+RS
  • (4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))
    GR+RS, GE+VI, GN+BR, RT+SW, BL,
    WS/GN, BR/GN, WS, GN/SW, BL/SW,
    GE/SW, RT/SW
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

IKS4374

Geberleitung 4374 PUR

660260

129,00

IKS4042

Geberleitung 4042 PUR

660757

112,00

IKS4375

Geberleitung 4375 PUR

660263

133,00

IKS4040

Geberleitung 4040 PUR

660758

136,00

IKS4041

Geberleitung 4041 PUR

660759

138,00

IKS4020

Geberleitung 4020 PUR

660266

181,00

IKS4043

Geberleitung 4043 PUR

660760

114,00

IKS4103

Geberleitung 4103 PUR

660272

129,00

IKS0205

Geberleitung 0205 PUR

660275

a. A.

IKS0204

Geberleitung 0204 PUR

660276

a. A.

IKS0206

Geberleitung 0206 PUR

660277

a. A.

IKS4142

Geberleitung 4142 PUR

660283

175,00

IKS4038

Geberleitung 4038 PUR

660761

187,00

IKS4001

Geberleitung 4001 PUR

660313

187,00

IKS4019

Geberleitung 4019 PUR

660314

a. A.

RKG4200

Geberleitung 4200 PUR

660628

107,00