Konfektionierte Geberleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    2 Mio. bei ≥ 15x Leitungs Ø
  • max. Betriebsspannung 30 V
  • Prüfspannung 500 V / 50 Hz / 1min
  • Isolationswiderstand ≥ 1 GOhm x km
  • Leiterwiderstand
    Ader AWG26 ≤ 135 Ohm/km
    Ader AWG22 ≤ 62 Ohm/km
  • Wellenwiderstand 0,15 mm² Paare
    von 1 MHz bis 100 MHz 100+/-15 Ohm
  • Betriebskapazität 0,15 mm² Paare
    bei 800 Hz Nom. 50 nF/km
Aufbau
  • 0,15 mm² Cu-Litze blank, 19-drähtig
    0,38 mm² Cu-Litze verzinnt, 19-drähtig
  • Polyolefin-Aderisolation
  • Gesamtschirm kunststoffkaschierte
    Aluminiumfolie, Geflecht aus verzinnten
    Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Aufbau/Farbcode
  • (2x0,38mm²)+2x(2x0,15mm²)
    Farbcode
    Paar 0,38 mm²: RT+SW
    Paar 1 0,15 mm²: GE+GN
    Paar 2 0,15 mm²: RS+BL
Steckerdaten
RJ45-Stecker CAT5
Material PBT/Messing vernickelt
Kontakte 30u Aui
Bemessungsspannung: 50 V DC / 35 V AC
Betriebstemperatur: -20°C bis + 120°C
Steckzyklen: 1000
Cover
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss / PBT blau
PBT blau
PBT schwarz
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
* Drive Cliq ist eine eingetragene Marke
der Siemens AG.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-2DC00

2DC00 DESINA PUR schleppfähig

660890

193,00

6FX8002-2DC10

2DC10 DESINA PUR schleppfähig

660891

156,00

6FX8002-2DC20

2DC20 DESINA PUR schleppfähig

660892

163,00