Konfektionierte Geberleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 11x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    5 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei  ≥  12x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung
    30 V
  • Prüfspannung
    500 V
  • Isolationswiderstand
    ≥ 10 MOhm x km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt
  • hochwertige PP-Aderisolation
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Aufbau/Farbcode
  • (2x2x0,18)
    SW, BR, RT, OR
  • (4x2x0,18)
    SW+BR, RT+OR, GE+GN, BL+VI
  • (8x2x0,18)
    SW+BR, RT+OR, GE+GN, BL+VI,
    GR+WS, WS/SW+WS/BR,
    WS/RT+WS/OR, WS/GE+WS/GN
  • (12x0,22)
    SW, BR, RT, OR, GE, GN, BL, VI,
    GR, WS, WS/SW, WS/BR
  • (4x2x0,34+4x0,5)
    RT+OR, GE+GN, BL+VI,
    SW+BR, WS/RT, WS/GE, WS/BL, WS/SW
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    RT+OR, GE+GN, SW+BR, SW, RT
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14)
    RT+OR, GE+GN, SW+BR, BR/RT, BR/BL,
    GR, BL, WS/GE, WS/SW
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14+4x0,22)
    RT+OR, GE+GN, SW+BR, BR/RT, BR/BL,
    GR, BL, WS/GE, WS/SW, BR/GE,
    BR/GR/GN/SW, GN/RT
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-2AD00

2AD00 DESINA PUR

660014

171,00

6FX8002-2AH00

2AH00 DESINA PUR

87328

94,00

6FX8002-2CA11

2CA11 DESINA PUR

660018

128,00

6FX8002-2CA15

2CA15 DESINA PUR

660019

a. A.

6FX8002-2CA31

2CA31 DESINA PUR

660021

174,00

6FX8002-2CA51

2CA51 DESINA PUR

660023

a. A.

6FX8002-2CA61

2CA61 DESINA PUR

660024

a. A.

6FX8002-2CA72

2CA72 DESINA PUR

660676

a. A.

6FX8002-2CB31

2CB31 DESINA PUR

650122

128,00

6FX8002-2CB51

2CB51 DESINA PUR

660031

154,00

6FX8002-2CC11

2CC11 DESINA PUR

660032

a. A.

6FX8002-2CD01

2CD01 DESINA PUR

660033

127,00

6FX8002-2CF02

2CF02 DESINA PUR

89293

156,00

6FX8002-2CG00

2CG00 DESINA PUR

660034

109,00

6FX8002-2CH00

2CH00 DESINA PUR

660035

160,00

6FX8002-2EQ10

2EQ10 PUR DESINA

660038

171,00

6FX8002-2CA21

2CA21 DESINA PUR

660020

176,00

6FX8002-2CE02

2CE02 DESINA PUR

660677

190,00

6FX8002-2CM00

2CM00 DESINA PUR

660678

a. A.

6FX8002-2CE07

2CE07 DESINA PUR

660679

a. A.